• Cam iş parçalarının dinamik taşınması için 1,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz
  • Düz cam ve şekillendirilmiş cam parçalarının taşınması
  • Ön camlar ve yan camlar gibi otomotiv camları için otomatik üretim hatlarında, 170 °C'ye kadar sıcaklıklarda bükme işleminden sonra bile kullanım
  • Yer değiştirmesiz kullanım sayesinde üretim sürecinde düz camın hassas konumlandırılması
  • Düz cam veya nemli yüzeylerde ayırma tozu ile kullanımda yüksek yanal kuvvetler
Ürün Özellikleri
  • İz bırakmayan özel malzeme HT1 sayesinde iş parçası yüzeyinde minimum kimyasal etki
  • Yüksek sıcaklık dayanımı sayesinde sıcak iş parçalarının taşınması
  • Yapılandırılmış iç destek, özellikle ayırma tozu ile ve ıslak iş parçaları üzerinde kullanıldığında en yüksek yanal kuvvetlere dayanır
Körüklü Vantuzlar SAB HT1 (1,5 Kat)
  • HT1'den yapılmış, 1,5 katlanabilen, sağlam ve aşınmaya dayanıklı körüklü vantuz
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli (çok yüksek mukavemet için)
  • Yüksek performans profiline sahip vakumlama yüzeyinin özel yapısı
  • Çap: 22 ila 125 mm
  • Malzeme: HT1
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre