• Karton kutular, ambalaj malzemeleri, yalıtım malzemeleri ve diğer gözenekli malzemelerin taşınması için en yüksek vakum kapasitesine sahip temel ejektör
  • Eş zamanlı olarak optimize edilmiş enerji tüketimi ile yüksek hacimli akışlar gerektiren prosesler
Ürün Özellikleri
  • Ejektör, çok yüksek vakum kapasitesi sayesinde gözenekli malzemeler için idealdir
  • Hava geçirmez (HV) veya gözenekli (HF) iş parçaları için optimize edilmiş hava tüketimi
  • En yüksek enerji verimliliğine sahip entegre eko nozul teknolojisi
  • Çalışma vakumuna çok hızlı ulaşılır
  • Modüler tasarım sayesinde basit ve hızlı bakım
Temel Ejektörler SBPL
  • Ana gövde ve nozul sistemi son derece sağlam plastikten yapılmıştır
  • Basınçlı hava (1), vakum (2) ve egzoz havası (susturucu) (3) için pnömatik bağlantılar
  • Valfler, vakum anahtarları veya vakum göstergeleri için bağlantılar (4)
  • İsteğe bağlı aksesuarlar: vakum sensörü, vakum manometresi, hızlı egzoz valfleri, solenoid valfler
  • Vakum kapasitesi: 290 ila 1.140 l/dak
  • Maks. vakum: %61 veya %90
  • Plastikten yapılmış ana gövde
Metrik       İmparatorluk
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre