• Düz veya hafif pürüzlü yüzeye sahip düz iş parçalarının hızlı alma ve yerleştirme uygulamaları için yuvarlak düz vantuz
  • Plastik, cam veya sac metal parçalar gibi sıcak iş parçalarının taşınması
  • Düşük işaretli taşıma (HT1) veya elektrostatik boşalmaya karşı koruma (NBR-ESD) gerektiren taşıma işlemlerinde kullanın
Ürün Özellikleri
  • Çok çeşitli çaplar ve malzemeler (sıcaklığa dayanıklı, dağıtıcı ve düşük işaretleme) sayesinde geniş uygulama yelpazesi
  • Yüksek konumlandırma hassasiyeti ile mükemmel tutma performansı sayesinde verimli ve hassas bileşen işleme
  • Yüksek yanal kuvvet emilimi ile en hızlı döngü süreleri için düşük iç hacimli ve optimize edilmiş sürtünme yapısına sahip vantuzlar
Düz Vantuzlar SUF
  • Sürtünme yapısına sahip vantuz (3) ve bağlantı elemanı SC'den (1) oluşan aşınmaya dayanıklı ve kompakt vantuz SUF (2)
  • Bir SC grubu içinde tek tip genel yükseklik
  • Sızdırmazlık elemanlı ve altıgen soketli bağlantı elemanı SC ile monte edilmiş vantuz olarak mevcuttur (Ø 10 ila Ø 100 mm)
  • Çap: 1 ila 100 mm
  • Malzeme: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre