• Karton kutu ve tepsi yerleştiricilerde kullanım için 1,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz
  • Üstten yüklemeli ve yandan yüklemeli makinelerde kartonların ve sert ambalajların taşınması
  • Paletleme ve paletten çıkarma işlemleri
  • Mükemmel sızdırmazlık ve düşük aşınmaya sahip vantuzlar gerektiren ağır hizmet uygulamaları
Ürün Özellikleri
  • Vantuz, karton kutular ve sert ambalajlar üzerinde en iyi şekilde sızdırmazlık sağlar
  • Dinamik süreçlerde vantuzun yüksek içsel kararlılığı
  • Sızdırmazlık dudağı ve kat arasındaki boşluk elemanları vantuzun hareket etmesini önler
  • Geniş etkili vakum alanı sayesinde küçük boyutlarda yüksek vakum kuvveti
  • Elastodur ED-65 malzemesi aşınmayı en aza indirir (kullanım ömrü NBR'ye göre yaklaşık 3 kat daha fazladır)
Körüklü Vantuzlar SPB1 (1,5 Kat)
  • Yuvarlak körüklü vantuz SPB1 (1), 1,5 kat ve yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı ile
  • Aşınmaya dayanıklı malzeme Elastodur ED-65'ten yapılmıştır
  • Çapı 30 mm'ye kadar olan modellerde geçmeli bağlantı elemanı bulunur
  • İki parçalı bağlantı elemanı ile 40 mm çaptan başlayarak: makine tarafı bileşeni (2) ve vakum tarafı bileşeninden (3) oluşur
  • Ön filtre olarak klipsli filtre süzgeci (4)
  • Erkek dişli tüm bağlantı elemanları, sabitleme dişi üzerinde entegre sızdırmazlık ile donatılmıştır
  • Çap: 10 ila 80 mm
  • Malzeme: ED
  • Modüler bağlantı elemanı
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre