• Sert poşetlerin ve dik duran ambalajların taşınması için 4,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz
  • Sıvı, katı veya toz dolgulu torbaların ve yüksek dolum seviyesine sahip ambalajların güvenli bir şekilde kavranması ve taşınması
  • Hızlı paketleme süreçlerinde, özellikle delta robotlarla birlikte kullanım (kutu paketleyiciler ve al ve yerleştir uygulamaları)
Ürün Özellikleri
  • FDA uyumlu silikon SI doğrudan gıda temasına izin verir
  • Entegre torba sabitleyici, ince ve yumuşak filmlerin bile emilmesini önler
  • Yüksek yanal yükler altında güvenli kavrama için güçlendirilmiş ana gövde ve körükler
  • Geniş nominal çap, kısa döngü süreleri için yüksek akış hızları sağlar
Körüklü Vantuzlar SPB4f (4,5 Kat)
  • Körüklü vantuz SPB4f, 4,5 kat (1) ve bölümlü akış kanatçıkları ve entegre torba sabitleyici ile yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı
  • Yüksek hacimli akış hızları için çok geniş şaft çapı
  • Ek stabilite için özel olarak güçlendirilmiş vantuz körükleri
  • Bağlantı elemanı SC (3) üzerinden montaj; alternatif olarak makine tarafında 3/8- veya 1/2" boruya (4) doğrudan bağlantı ve hortum kelepçesi ile montaj"
  • Erkek dişli tüm SC bağlantı elemanları entegre bir sızdırmazlık halkası ile donatılmıştır
  • Ön filtre olarak isteğe bağlı klipsli filtre (2)
  • Çap: 30 ila 50 mm
  • Malzeme: SI
  • Modüler bağlantı nipeli veya push-in fonksiyonu
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre