• Biesse konsol masaları için Schmalz'dan hortumsuz vakumlu bağlamak sistemi (tek devreli sistem)
  • OEM vakum blokları ile tamamen uyumludur, karışık çalışmaya izin verir
  • Vakum blokları, standart montajlarda 15°'lik artışlarla herhangi bir yönde yerleştirilebilir
  • Vakum bloğu halkası ve mıknatıslar üzerindeki sıkıştırma kayışları, vakum bloğu montajında güvenli sabitleme sağlar
  • Entegre dokunmatik valf, o anda kullanılmayan vakum bloklarının makine tablası üzerinde kalmasını sağlar
Ürün Özellikleri
  • Optimize edilmiş contalar ve sürtünme pedleri sayesinde ahşap uygulamalarında en yüksek tutma kuvvetleri
  • Üretim sürecinde daha fazla hassasiyet için en yüksek boyutsal doğruluk
  • Hızlı ve kolay konumlandırılabildiği için daha fazla esneklik ve kısa kurulum süreleri (15°'lik adımlarla döndürülebilir)
  • Vakum plakaları alet kullanmadan hızlı, kolay ve ekonomik bir şekilde değiştirilebilir
Vakum Blokları VCBL-B
  • İş parçasını sabitlemek için üst vakum plakası (1)
  • Plastikten yapılmış sağlam ana gövde (2)
  • Mekanik kelepçe (3)
  • Yumuşak plastikten yapılmış dokunmatik valf (4)
  • 29 mm ve 48 mm (üç ve dört eksenli makineler için) ve ek olarak 74 mm (beş eksenli makineler için) yükseklikler
  • Biesse konsolları için vakum sistemi
  • Dokunmatik valf ile hortumsuz
  • Vakum blok montajında ön fiksasyon
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre