• Delikli plakaların, karmaşık lazer kesim desenli iş parçalarının, matkap delikleri ve açıklıklar içeren sacların ve benzer nesnelerin taşınması için çok yüksek tutma kuvvetlerine sahip manyetik tutucular
  • Ferromanyetik iş parçalarının taşınması
  • Daha yüksek tutma kuvvetleri için sürtünme halkası olmadan kullanılabilir
  • Yüksek sıcaklık uygulamaları için HT versiyonu (örn. sıcak şekillendirme prosesleri)
Ürün Özellikleri
  • Kalıcı mıknatıs, voltaj kaynağı olmadan güvenli kullanım sağlar
  • Kompakt tasarım ve düşük ağırlık
  • Kolayca değiştirilebilen sürtünme halkası yüksek yanal kuvvetleri emer
  • Takım bağlantısı yandan da mümkün olduğundan daha fazla esneklik
  • Kaynak hücrelerinde kullanıma uygun sağlam tasarım
Manyetik Tutucular SGM-HP/-HT
  • Kalıcı mıknatıslı (2) sağlam alüminyum gövde (4)
  • Dinamik süreçlerde yüksek yanal kuvvetler için sürtünme halkası (5)
  • Bistable tasarım: basınçlı hava bağlantısında (6) elektrik kesintisi olması durumunda mıknatıs ayarları tutma" (A) ve "bırakma" (B) korunur"
  • Tutucu (3) için baş ucunda (1) ve tutucunun iki yanında montaj dişi
  • Schmalz tutucu sistemi HTS kullanarak montaj seçeneği
  • Opsiyonel kaldırma elemanları, yuvarlak veya düz olmayan iş parçalarının optimum şekilde taşınmasını sağlar
  • Çap: 20 ila 50 mm
  • Tutma kuvveti: 28 ila 560 N
  • Yüksek tutma kuvvetleri ve 350° C'ye kadar yüksek sıcaklık
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre