Torbalar ve diğer yüksek esneklikteki paketlerin yanı sıra karton kutular ve diğer sert paketlerin taşınması için 4,5 kata kadar yuvarlak düz vakumlu tutucuları veya körüklü vantuzlar
Hızlı paketleme süreçlerinde veya vantuzların sızdırmazlık ve aşınma özelliklerine ilişkin katı gerekliliklerin olduğu süreçlerde kullanım için
Ürün Özellikleri
Uyarlanabilir sızdırmazlık dudağı torbalarda, karton kutularda ve doğal olarak stabil ambalajlarda optimum sızdırmazlık sağlar
FDA uyumlu malzemeler silikon SI ve SI-HD doğrudan gıda temasına izin verir
Elastodur ED-65 malzemesi aşınmayı en aza indirir (kullanım ömrü NBR'ye göre yaklaşık 3 kat daha fazladır)
Yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağına sahip 4,5 kata kadar yuvarlak düz vakumlu tutucuları veya körüklü vantuzlar
Gıdaya uygun SI veya SI-HD silikon malzeme veya aşınmaya dayanıklı ED Elastodur malzeme
Schmalz bağlantı elemanı ile veya doğrudan makine üzerindeki mevcut 3/8 veya 1/2" boruya takılarak ve bir hortum kelepçesi ile sabitlenerek monte edilebilir"
İsteğe bağlı ön filtre takılabilir (250 µm filtre gözenek boyutu)
Çap: 10 ila 80 mm
Malzeme: SI, SI-HD (gıda endüstrisindeki uygulamalar için uygundur), ED