• Doğrudan bir yerleştirme makinesi tablasının MDF aşınma plakası üzerinde kullanım için vakum blokları
  • Vakum blokları, makinenin şablon bağlantısına bağlanan hortumlar aracılığıyla vakumla beslenir
  • Düşük 30 mm çalışma yüksekliği, düşük Z değerlerine sahip 3 eksenli işleme merkezleri için idealdir
  • Tüm vakum blokları, iş parçası yüzeyini korumak için vakumu yalnızca iş parçasına temas ettikten sonra etkinleştirmek için bir dokunmatik valf ile donatılmıştır
Ürün Özellikleri
  • Hortum bağlantı seçeneği vakum kaynağına kolay bağlantı sağlar
  • Aşınma durumunda vakum plakasının kolay değiştirilmesi
  • Pürüzsüz yüzeyler için optimize edilmiş alt tarafta boyuta göre frezelenmiş sürtünme pedi
  • Düzgün çalışan plastik dokunmatik valf, iş parçasının hasarsız sabitlenmesini sağlar
Vakum Blokları VCBL-G-K1
  • İş parçasını sabitlemek için üst vakum plakası (1)
  • CNC makinesinin şablon bağlantısına bağlantı için M5 iç dişli hortum bağlantısı (2)
  • Alüminyumdan yapılmış sağlam ana gövde (3)
  • Altta özel sürtünme pedi (4)
  • MDF tabakasına vakum uygulamak için değiştirilebilir köpük kauçuk conta (5)
  • Yumuşak plastikten yapılmış dokunmatik valf (6)
  • Makine tablalarını yerleştirmek için vakum sistemi
  • Hortum bağlantısı ile
  • Çalışma vakumu için hedef değer: -600 mbar
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre