• Aşırı koşullar altında vakum kapasitesi gücü düşük iş parçalarının işlenmesi için yüksek performanslı vakum jeneratörü, örneğin metal levhaların işlenmesi için pres hatlarındaki vakum sistemlerinde
  • Kısa döngü sürelerine sahip alma ve yerleştirme uygulamaları
  • Vakum sisteminin hazırlanması ve hassas bir şekilde izlenmesi için otomatik sistemlerde
  • IO-Link portu üzerinden bağlantı Sınıf B
Ürün Özellikleri
  • Kontrolör ile iletişim için sensörler ve aktüatörler için ayrı besleme hattına sahip IO-Link Sınıf B arayüzü
  • NFC arayüzü akıllı telefon üzerinden teşhis ve parametrelendirmeye olanak sağlar
  • Entegre hava tasarrufu fonksiyonu enerji maliyetlerini minimuma indirir
  • Verimliliği artırmak ve arıza sürelerini önlemek için durum izleme
  • Voltaj regülatörü sabit bir voltaj sağlar
Kompakt Ejektörler SXMPi Sınıf B
  • Büyük ölçekli kumanda ve gösterge elemanlarına sahip kullanıcı ekranı (1)
  • Çeşitli izleme fonksiyonlarına sahip kontrol elektroniği (2)
  • Elektrik izolasyonlu standart M12 fiş 5-pin üzerinden elektrik bağlantısı (3) (IO-Link Sınıf B)
  • Çıkarılabilir susturucu (4); son derece sağlam plastikten yapılmış ana gövde (5), güç üfleme modülü (6)
  • Vakum ve basınçlı hava bağlantılı yatay bağlantı plakası (7); isteğe bağlı olarak Quick-Change adaptörü ile
  • Kablosuz veri iletimi için NFC anteni (8)
  • 220 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • Plastikten yapılmış ana gövde
Metrik       İmparatorluk
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre