Kompakt Ejektörler SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Ekran camı, plastik parçalar, baskılı devre kartları (PCB), elektronik parçalar veya piller gibi hava geçirmez iş parçalarının taşınması için mini kompakt ejektör
  • Son derece kısa döngü sürelerine sahip son derece dinamik al ve yerleştir uygulamalarında kullanım için, örneğin küçük ayak izine sahip SMD makineleri
  • Robotik taşıma uygulamalarında ve vantuzlara mümkün olduğunca yakın doğrusal eksenlerde kullanım için
  • Akıllı durum izleme sayesinde duruş süresi gereksinimleri olan tam otomatik elleçleme uygulamaları
  • İsteğe bağlı: ejektör harici bir vakum kaynağı ile birlikte kullanılabilir
Ürün Özellikleri
  • En küçük alanda maksimum emiş gücü
  • Düşük parazit konturlu sağlam ejektör
  • Merkezi hava beslemesi ve bağımsız vakum devreleri, 16 adede kadar ejektörle pnömatik kilitlemeye olanak tanır
Kompakt Ejektörler SCPMb / SCPMc / SCPMi
  • Bireysel kontrol modülüne (7) sahip yüksek mukavemetli plastikten yapılmış kompakt ana gövde sayesinde minimum ayak izi
  • İki düğmeli 3 basamaklı ekran ve elektrik bağlantısı M8, 6 pimli fiş (6)
  • NO veya NC anahtarlama fonksiyonu için isteğe bağlı olarak entegre (6) veya doğrudan monte edilmiş (5) pnömatik valfler
  • Üfleme fonksiyonunu ayarlamak için vida (4)
  • Opsiyonel: Harici vakum beslemesi için konektör EV"
  • Değiştirilebilir susturucu veya egzoz havası kanalı (3); basınçlı hava bağlantısı (1) ve vakum bağlantısı (2)
  • Vakum kapasitesi 28 l/dk'ya kadar
  • Maks. vakum: %92
  • Plastikten yapılmış ana gövde
Metrik       İmparatorluk
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre