• Emişe dayanıklı iş parçalarının taşınması için elektrikli vakum jeneratörü
  • Hafif robotikte, insan-robot işbirliğinde (MRK ortamı) ve mobil robotikte esnek uygulama
  • Akıllı yazılım desteği sayesinde hafif robotlarda basit ve hızlı devreye alma
  • Taşıma yükü <3 kg olan robotlar için küçük boyutlar ve düşük ağırlık
  • Küçük parçaların otomatik olarak taşınması için idealdir, örn. tek bir emişli tutucu ile bin picking
  • Eksiksiz bir vakumlu kavrama sistemi için bir körüklü vantuz dahildir
Ürün Özellikleri
  • Tek bir vantuzla iş parçalarının taşınması için son derece kompakt elektrikli vakum jeneratörü
  • Flanş adaptör plakası kullanılarak hafif robotlara veya cobot'lara evrensel adaptasyon
  • Merkezi elektrik arayüzü (Tak ve Çalıştır) sayesinde basit ve hızlı devreye alma
  • Harici kablolama veya dahili pimler aracılığıyla elektrik bağlantısı, robot üzerinde hortum tasarrufu sağlar
Vakum Jeneratörleri ECBPMi
  • Kablo gerilim azaltıcı dahil modüler adaptör flanşı (1)
  • Robot flanşının boyutuna uyarlanmış kesintisiz tasarım
  • Yaygın hafif robot tipleriyle tak ve çalıştır entegrasyonu için mevcut robot entegrasyon setleri (gerekli tüm parçalar dahil)
  • Kapasitif tuşlara (2) ve döner durum göstergesine sahip kullanıcı arayüzü aracılığıyla sezgisel kullanım
  • Akıllı telefon üzerinden devreye alma ve parametrelendirme için entegre NFC arayüzü, doğrudan robot iletişimi için entegre IO-Link ve RS485 arayüzü
  • Elektrik bağlantı kablosu (3)
  • 1,6 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. Vakum: %60
  • Entegre IO-Link ve RS485 arayüzü
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre