• Son işlem alanında yapılandırılmış baskılı devre kartlarının taşınması için 1,5 katlamalı yuvarlak körüklü vantuz
  • Islak kimyasal yapılandırma sonrasında düz olmayan yüzeylere sahip iş parçalarının taşınması
  • Hassas iş parçalarının iz bırakmadan ve dağıtıcı şekilde taşınması (HT1, anti-statik tasarımlar)
  • Hassas bileşenlerin kontrolsüz elektrostatik deşarjına karşı koruma sağlayan NBR-ESD malzemesi
Ürün Özellikleri
  • Çok çeşitli gereksinimler için geniş malzeme seçenekleri (sıcaklığa dayanıklı, iletken, iz bırakmayan, dağıtıcı)
  • Yumuşak, konik sızdırmazlık dudağı kavisli yüzeylere veya düz olmayan yüzeylere en iyi şekilde uyum sağlar
  • 1,5 kat, iş parçası üzerine yerleştirme sırasında yüksek tutma kuvveti ve etkili sönümleme sağlar
  • Üst katın yüksek sertliği, yatay kuvvetler ve yüksek ivmeler altında stabilite sağlar
Körüklü Vantuzlar FSGA (1,5 Kat)
  • Tek sızdırmazlık dudağına sahip sağlam ve aşınmaya dayanıklı vantuz FSGA (3), 1,5 katlamalı vantuz FGA (2) ve bağlantı nipelinden (1) oluşur
  • Meme ucu bardağa takılı
  • Her meme ucu ailesi ile yedek kaplar ve meme uçları istenildiği gibi birleştirilebilir
  • Çap: 2 ila 33 mm
  • Malzeme: HT1, NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO
  • Elastomer parçaya takılan bağlantı nipeli
  • İletken, dağıtıcı ve iz bırakmayan varyantlar

Tarafından filtre