Hızlı Değiştirilebilir Robot Süngüleri SXT-QC-CON

  • Yuvarlak boru takımlarının bağlanması için robot arayüzünde hızlı değiştirilebilen bayonet bağlantısı
  • Otomotiv endüstrisinde pres atölyelerinde ve araç gövdesi yapımında dinamik iş prosesleri için
  • Uygun boru kelepçeleri ile basit entegrasyon sayesinde pek çok tesiste kullanılabilir
Ürün Özellikleri
  • Maksimum çıktı miktarıyla son derece dinamik prosesler için yüksek mukavemetli süngü bağlantısı
  • Yaygın takım sistemleri ile uyumlu (boru çapları 40 veya 60 mm)
  • Pnömatik medya beslemeli çeşitli uygulamalar için esnek, yerden tasarruf sağlayan çözüm
Hızlı Değiştirilebilir Robot Süngüleri SXT-QC-CON
  • Manuel kilitli/kilitsiz bayonet bağlantısı (1)
  • Robot arayüzüne bağlantı için flanş (2)
  • Boru çapı 40 ve 60 mm olan tooling (3) için bağlantı
  • 2, 3, 6 hatlı veya pnömatik medya beslemesiz (4)
  • Elle kilitlenen süngü bağlantısı
  • Boru çapları 40 ve 60 mm
  • Pnömatik medya beslemeli veya beslemesiz
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre