Uzatmalı Sıkıştırma Parçaları SXT-CL-EXT

  • Vantuz tutucuları yuvarlak boru takımlarının çapraz kirişlerine bağlamak için döner kollar
  • Çok sayıda uygulamaya olanak veren geniş kullanım yelpazesi
  • Pres atölyeleri ve karoseri yapımı için tüm yaygın tooling ve hızlı değiştirme sistemleri için uygundur
  • Otomotiv endüstrisinde maksimum çıktı sağlayan son derece dinamik prosesler için
Ürün Özellikleri
  • Maksimum çıktı miktarıyla son derece dinamik prosesler için bir veya iki tarafında boru ve bilye kelepçeleri bulunan yüksek mukavemetli döner kollar
  • Standartlaştırılmış bilye veya pim şekli için tutucu bağlantısı geniş bir uygulama yelpazesi sağlar
  • Yaygın takım sistemleri ile uyumlu (boru çapı 25 mm veya boru kelepçesi ile)
Uzatmalı Sıkıştırma Parçaları SXT-CL-EXT
  • Tutucu sistemine bağlantı: bilye için kelepçe (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" pimi (A2: ø 19 mm) (1)"
  • Boru tooling bağlantısı: 25 veya 40 mm boru bağlantısı(2)
  • Tek taraflı boru kelepçesi: 25 mm çapında boru uzatması (2)
  • Tek ve çift taraflı kelepçeler
  • 100 ila 510 mm uzatma ile
  • 19-40 mm boru çapları için
  • Çapı 28,5 ila 32 mm olan bilyalı mafsal bağlantıları için
Metrik       İmparatorluk
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre