Esnek bir şekilde ayarlanabilen hafif sistem için yuvarlak boru takımlarının tutucularını bağlamak için dişlili modüler boru ve bilyeli kelepçe sistemi
Dişli sayesinde farklı uygulamalara özgü geniş kullanım alanları
Pres atölyeleri ve karoseri yapımı için tüm yaygın tooling ve hızlı değiştirme sistemleri için uygundur
Ürün Özellikleri
Maksimum çıkış hızına sahip son derece dinamik prosesler için optimize edilmiş dişli (form-fitting) ile dayanıklı, hafif boru kelepçeleri
Yalın portföy, çok çeşitli modüllerin basit bir şekilde monte edilmesini sağlar
Yaygın takım sistemleriyle uyumlu ve 10° aralıklı açı ayarı sayesinde esnek kullanım
Boru kelepçeleri 25 mm, 1,5 (38,1 mm) ve 40 mm (1), bilyalı kelepçeler 28,5 ve 32 mm (2)"
10° hatveli dişli takımı (3)
Siyah (F) ve gri (M) komponentler daima karşılıklı olarak monte edildiğinden güvenli montaj (4)
10° hatveli dişli takımı
Gri renkli erkek versiyonu
Siyah kadın versiyonu
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.