• Pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylere sahip düz iş parçalarının hızlı Pick&Place uygulamaları için yuvarlak düz vantuzlar
  • Hassas iş parçalarının iz bırakmadan ve dağılmadan taşınması (HT1, antistatik versiyonlar)
  • Hassas bileşenlerin kontrolsüz elektrostatik deşarjına karşı koruma sağlayan NBR-ESD malzemesi
Ürün Özellikleri
  • Çok çeşitli performans profillerine sahip vantuzlar (sıcaklığa dayanıklı, iletken ve düşük iz bırakan)
  • Verimli ve hassas bileşen işleme
  • Yüksek yanal kuvvet emilimi ile en hızlı döngü süreleri için düşük iç hacim ve optimize edilmiş sürtünme yapısı
  • NBR-ESD için kontrolsüz elektrostatik boşalmaya karşı koruma
Düz Vantuzlar SUF
  • Sürtünme yapısına sahip vantuz (3) ve bağlantı elemanı SC'den (1) oluşan aşınmaya dayanıklı ve kompakt vantuz SUF (2)
  • Bir SC grubu içinde tek tip genel yükseklik
  • Sızdırmazlık elemanlı ve altıgen soketli bağlantı elemanı SC ile monte edilmiş vantuzlar olarak mevcuttur
  • Çap: 1 ila 30 mm
  • Malzeme: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1
  • İletken, dağıtıcı ve iz bırakmayan varyantlar

Tarafından filtre