Yüksek Yapılandırılmış Yüzeyler için Akış Tutucuları SCG-HSS

  • Monte edilmiş baskılı devre kartları gibi yüksek yapılı yüzeylere sahip boyutsal olarak stabil iş parçalarının taşınması için kompakt akış tutucu
  • Açıklıklara ve düşük doluluk derecesine sahip iş parçaları için bile minimum yüzey basıncı ile güvenli ve hassas işleme süreci
  • ESD uyumlu tasarım sayesinde hassas bileşenlerin kontrolsüz elektrostatik deşarjına karşı koruma
  • Ek kurulum süreleri olmadan ilgili yüzey konturunun öğretilmesi
Ürün Özellikleri
  • Esnek olarak ayarlanabilen pim perdesi sayesinde güçlü yapılı yüzeylerde çok iyi sızdırmazlık
  • Düşük işletme maliyetleri için minimum hava tüketimi ile yüksek emiş kapasitesi
  • Elektrostatik yüklerin kontrollü deşarjı ile hassas iş parçalarının korunması
  • Kompakt, hafif tutucu küçük parçalar için veya birkaç tutucuyu birleştirirken büyük parçalar için uygundur
  • Pozisyon ve katmana sadık işleme sayesinde yüksek verimde en yüksek proses güvenilirliği
Yüksek Yapılandırılmış Yüzeyler için Akış Tutucuları SCG-HSS
  • Entegre basınçlı hava tahrikli vakum üretimi ile anodize edilmemiş alüminyumdan yapılmış temel model (1)
  • Yandan montaj için uygun (2)
  • Pnömatik sabitlemeli pimler aracılığıyla esnek şekilde ayarlanabilir kavrama yüzeyi (3)
  • Emilen havanın kontrollü iletimi için egzoz kanalı (4)
  • Vakum üretimi için basınçlı hava bağlantısı (vakum) (5)
  • Pimlerin uzatılması ve sabitlenmesi için basınçlı hava bağlantıları ve vakum algılama için bağlantı (6)
  • Vakum kapasitesi: 270 l/dak ila 650 l/dak
  • Emiş alanı: Ø 47 mm pim perdesi
  • Kaldırma kapasitesi 250 g'a kadar (yatay ve dikey)
  • ESD uyumlu
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre