• Yüksek çözünürlüklü proses, bileşen ve durum izleme için akış sensörü
  • Küçük hortum çaplarına sahip vakum ve basınçlı hava sistemleri için idealdir (örn. küçük parçaların taşınması için)
  • Analog çıkış ve iki ayarlanabilir anahtarlama noktası ile sistem kontrolüne kolay entegrasyon
  • Kümülatif basınçlı hava tüketiminin değerlendirilmesi için entegre ekran (maliyet izleme)
  • Proses optimizasyonu için entegre vakum sensörü ve sızıntı izleme imkanı
Ürün Özellikleri
  • Eşik değerlerinin ayarlanabilirliği, hacim akışına dayalı bileşen izlemeyi mümkün kılar
  • Kompakt tasarım, örneğin tutucu örümceklerde veya robot kollarında esnek konumlandırma ve montaj sağlar
  • Eşiğe ulaşıldığında renk değiştiren ekran ek görsel sinyal sağlar
Akış Sensörleri FS
  • Kompakt sensör üniteli sensör
  • Sağlam ve ısıya dayanıklı plastik gövde
  • Bypass yapısı nemli hava ile teması azaltır ve servis ömrünü uzatır
  • Sezgisel menü yapısına sahip 3 renkli, 2 hücreli LCD ekran
  • Diş üzerinden bağlantı esnek bağlantı olanakları sunar
  • Maks. akış hızı: 0 ila 200 l/dak
  • -1'den 8 bar'a kadar vakum ve basınç sensörü
  • İki parçalı, 3 renkli ekran
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre