• Gıda ile doğrudan temas için parmak tutucular, örneğin ürünleri tepsilere aktarırken veya kalite kontrol için
  • İnce parmak tasarımı, örneğin bir suşi beslenme çantasında küçük ürünlerin birbirine yakın yerleştirilmesine olanak tanır
  • Tavuk budu veya elma gibi farklı şekil ve özelliklere sahip organik ürünlerin işlenmesi
  • Lojistikte ağ veya torba gibi ambalajlardaki küçük parçaları toplamak için kullanın
  • Farklı ürünlerin işlendiği otomatik sistemlerde kullanım
Ürün Özellikleri
  • İnsan elini temel alan yuvarlak tasarımı sayesinde çok çeşitli görevler için esnek, nazik ve az iz bırakan tutucu
  • İsteğe bağlı olarak hijyenik tasarımlı parmak tutucu, doğrudan gıda işleme için uygun
  • Tek bir aletle farklı tutucu şekillerinin gerçekleştirilmesi için esnek parmak bağlantısı
  • İnce parmaklar, yakın konumlandırılmış iş parçalarının taşınmasını sağlar
  • Açılma açısı, tutma kuvveti ve parmak pozisyonları esnek bir şekilde ayarlanabilir
Parmak Tutucu OFG
  • Ortak robotlara bağlantı için flanşlı alüminyum veya PET-P'den (Hijyenik Tasarım) yapılmış kompakt ana gövde (1)
  • Pnömatik bağlantı (2) parmakları açmak ve kapatmak için tutucuya basınç veya vakum sağlar
  • İkinci pnömatik bağlantı (2a), vakum ve üflemeyi kontrol etmek için körüklü vantuzu besler
  • Parmaklar (3) hem içe hem de dışa doğru merkezi veya paralel uçlar elde etmek için değişken şekilde hizalanabilir
  • EHEDG yönergelerine uygun parmak bağlantısı (4) uzun süreli kirlenmeyi önler
  • Transfer sırasında daha fazla tutucu kuvveti ve stabilizasyon için ortalanmış körüklü vantuzlu (5) kombine tutucu olarak mevcuttur
  • Kaldırma kapasitesi 1 kg'a kadar
  • Basınç aralığı -0,8 ila 1 bar
  • Elastomer parmaklar BfR ve FDA'ya uygundur
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre