• Baskılı devre kartlarının ve delinmiş PCB'lerin proses açısından güvenli kullanımı
  • Islak proses ekipmanının yüklenmesi ve boşaltılması sırasında ara katmanların basit bir şekilde ayrılması (örn. son temizlik)
  • Çoklu katmanlar için iç katmanların işlenmesinde kullanım
  • İnce bakır folyolar ve alt tabakalar gibi hassas iş parçalarının düşük temasla kavranması
  • Hafif yapılı yüzeylere sahip iş parçalarının nazikçe taşınması
Ürün Özellikleri
  • Bernoulli prensibine göre entegre vakum üretimi sayesinde ejektörsüz çalışma
  • Hava yastığı üzerinde yüzen" vantuz sayesinde düşük temaslı kullanım"
  • Düşük vakumda yüksek akış hızı sayesinde yüksek kaçak telafisi
  • İnce, gözenekli iş parçalarının güvenli ayrılması
  • NBR-ESD'den yapılmış elastomer tampon ile kontrolsüz elektrostatik boşalmaya karşı koruma
Floating Vantuzlar SBS-ESD
  • Üst taraftaki dört montaj dişi (1) aracılığıyla doğrudan bağlantı; dikey (2) ve yatay basınçlı hava bağlantıları
  • Entegre Bernoulli nozullu iletken alüminyum taban gövdesi (3)
  • İki versiyonda akış elemanı (4): yoğun ve hafif gözenekli parçalar için standart akış (SF) ve gözenekli parçalar için daha yüksek sızıntı telafisine sahip yüksek akış (HF)
  • Vantuzun alt tarafında özel NBR-ESD malzemeden yapılmış dağıtıcı elastomer tamponlar (5)
  • İsteğe bağlı olarak merkezi destekle kullanılabilir
  • Vakum (A), egzoz havası (B)
  • Çap: 10 ila 100 mm
  • Tutma kuvveti: 1,4 ila 55,5 N
  • Kontrolsüz elektrostatik boşalmaya karşı koruma sağlayan kauçuk tampon
Metrik       İmparatorluk
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre