• Hafif robotlara entegrasyon için manyetik tutucuya dayalı taşıma seti
  • Delikli saclar, karmaşık lazer kesimli parçalar, delikli ve kesikli sacların taşınması için yüksek tutma kuvvetlerine sahip manyetik tutucu
  • Ferromanyetik bileşenlerin taşınması
  • HRC uygulamalarında kullanım (insan-robot işbirliği)
Ürün Özellikleri
  • Hızlı ve güvenli robot entegrasyonu için geçmeli bağlantı parçaları, hortum ve kablo bağlantıları içeren kuruluma hazır set
  • Kalıcı mıknatıslı çift kararlı fonksiyon, elektrik kesintisi durumunda bile güvenli kavrama sağlar
  • Kompakt tasarım ve hafif yapı sayesinde minimum alan gereksinimi ve düşük ağırlık
  • Yüksek yanal kuvvetleri absorbe etmek için sürtünme halkalı kavrama yüzeyi
  • Basit ve hızlı parametrelendirme için devreye alma yazılımı
Taşıma Setleri SGM-SV
  • Manyetik tutucu SGM-SV ve sonradan takılabilir yakınlık anahtarlı HRC'ye uygun muhafaza (manyetik tutucunun anahtarlama durumu: kavrama / bırakma) (1)
  • Kavrama / bırakma için basınçlı hava bağlantıları (2)
  • Sürtünme halkalı kavrama yüzeyi (3)
  • Flanş tasarımında robot arayüzü (4), diğer robot tipleri için adaptör flanşları (7)
  • Yuvarlak iş parçalarının kavranması için ek elemanlar (5)
  • Örneğin derin konteynerlere ulaşmak için uzatma (6)
  • Kavrama yüzeyi manyetik tutucu: Ø 40 mm
  • Maks. tutma kuvveti: 100 N
  • Hafif robot uygulamaları (cobot'lar)
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre