Schmalz

Yedek ve Aşınma Parçaları Vakumlu Kaldırıcılar JumboFlex

Doğrudan ürünlere gidin
Tasarım
  • Vakum üretimi, kaldırma ünitesi, çalıştırma ünitesi, tutucu, besleme hortumları, vb.
Teknik veri
  • Geniş yedek ve aşınma parçaları yelpazesi
  • Vakum üretimi, kaldırma ünitesi, çalıştırma ünitesi, tutucu, besleme hortumları, vb.

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü
Ürün ailesi

134 sonuçtan 1 - 10'si

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Parça no.: 11.01.42.03689

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Endüstriler: Otomotiv | Metal

Boyutlar (LxW)180x90
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/2-IG
SSB 20-32 ST-VZ

Parça no.: 10.07.10.00003

Düzgün sabitlemek için hortum kelepçesi hortumlar

Endüstriler: Genel

Sıkıştırma aralığı [mm]20,0 ... 32,0 mm
MalzemeÇelik
Yüzeygalvanizli
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Parça no.: 10.02.01.01585

Vakum üretecileri için susturucu

İnşaat kullanımıSBPL/SCPL
Uzunluk L102 (mm)
Genişlik B71 (mm)
Yükseklik H33 (mm)
SSB 10-16 ST-VZ

Parça no.: 10.07.10.00001

Düzgün sabitlemek için hortum kelepçesi hortumlar

Endüstriler: Genel

Sıkıştırma aralığı [mm]10,0 ... 16,0 mm
MalzemeÇelik
Yüzeygalvanizli
SSB 32-50 ST-VZ

Parça no.: 10.07.10.00004

Düzgün sabitlemek için hortum kelepçesi hortumlar

Endüstriler: Genel

Sıkıştırma aralığı [mm]32,0 ... 50,0 mm
MalzemeÇelik
Yüzeygalvanizli
SSD 28-32 ST-VZ

Parça no.: 10.07.10.00087

Sabitlemek için hortum kelepçesi tel takviyeli hortumlar

Endüstriler: Genel

Sıkıştırma aralığı [mm]28,0 ... 32,0 mm
MalzemeÇelik
Yüzeygalvanizli
SD M42x1.5-AG 50x120 SEM 150

Parça no.: 10.02.01.00491

Vakum jeneratörleri için susturucu

Diş G1M42x1.5-M
Dış çap D50 (mm)
Uzunluk L120 (mm)
İnşaat kullanımıÇok kademeli ejektörler
Boyut150
HUBS-20-80x2450-1800-JU-F

Parça no.: 11.04.01.10196

Jumbo için kaldırma hortumu

  • FAZ AŞIMI KALEMI
HUBS-50-120x3220-2400-JU-F

Parça no.: 11.04.01.10299

Jumbo için kaldırma hortumu

SG 35 242x160 2/1 NK-20

Parça no.: 11.03.14.10227

Esnek contalı çuval vakum tutucusu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git