Schmalz

Hortum Yönetim Kiti HMK

Tek bir kaynaktan vakumlu tutucu sistemi ve hortum yönlendirme

Schmalz size hortum kılavuz tertibatları veya alternatif olarak komple vakum hortumu yönetim setleri sunar. Teslimat kapsamına robota özel adaptör braketleri ve hortum yönlendirme tertibatlarını robotunuza monte etmek için tüm donanım dahildir. Schmalz ayrıca basınçlı hava hatlarını ve robot I/O kablolarını EOAT'ye yönlendirmek için donanım içeren setler de sunmaktadır.

Ürün sorgulama
Tak ve Çalıştır

Basit ve zaman kazandıran entegrasyon

Teknoloji açıklığı

Tüm yaygın endüstriyel robotlar için uygundur

Hızlı adaptasyon

Müşteri gereksinimlerine esnek yanıt

Mühendislik komple paketi

Proje planlamasını da içeren eksiksiz bir paket olarak da mevcuttur

Tasarım
  • Hortum kelepçesi tertibatı (1)
  • Boru direği (paralel) (2)
  • Geçiş braketi (3)
  • Üretan hortum dış çapı için ekleme halkası (4)
Sipariş Bilgileri

Sipariş Bilgileri

Hızlı ve eksiksiz bir proje planlaması için lütfen sayfanın üst kısmındaki çevrimiçi anketi doldurun. Daha sonra komple hortum yönlendirme seti için bir fiyat teklifi alacaksınız.

Teknik veri
  • Ekleme halkaları, hortum kelepçeleri, braketler, geçiş braketleri, hortum sepetleri
  • Dış hortum çapı: 60 ila 112 mm
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Örnek konfigürasyonlar

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

17 sonuçtan 1 - 10'si

HTR-SL-102-UB-HMK

Parça no.: 10.07.10.50033

Hortum tutucu

Sıkıştırma aralığı102 (mm)
MontajU-braket
Uzunluk L155 (mm)
Yükseklik H184.5 (mm)
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
SCHU-SCHL-70-HMK-1830

Parça no.: 10.07.09.00283

Koruyucu hortum

Boyut1830
Dış çap D70 (mm)
Yükseklik H1830 (mm)
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
SCHU-SCHL-85-HMK-3050

Parça no.: 10.07.09.00287

Koruyucu hortum

Boyut3050
Dış çap D85 (mm)
Yükseklik H3050 (mm)
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
SCHU-SCHL-70-HMK-3050

Parça no.: 10.07.09.00286

Koruyucu hortum

Boyut3050
Dış çap D70 (mm)
Yükseklik H3050 (mm)
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
SCHU-SCHL-85-HMK-1830

Parça no.: 10.07.09.00284

Koruyucu hortum

Boyut1830
Dış çap D85 (mm)
Yükseklik H1830 (mm)
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
SCHU-SCHL-112-HMK-3050

Parça no.: 10.07.09.00288

Koruyucu hortum

Boyut3050
Dış çap D112 (mm)
Yükseklik H3050 (mm)
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
SCHU-SCHL-112-HMK-1830

Parça no.: 10.07.09.00285

Koruyucu hortum

Boyut1830
Dış çap D112 (mm)
Yükseklik H1830 (mm)
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
HTR-A0 M6-IG AP HMK

Parça no.: 10.07.10.00179

Tutucu sistemi

Diş G1M6-F
Uzunluk L82.6 (mm)
Yükseklik H67.3 (mm)
Çapraz kiriş bağlantısıDrilling template
Şekilwith adapterplate
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
HTR-SL-102-MP-HMK

Parça no.: 10.07.10.50034

Hortum tutucu

Sıkıştırma aralığı102 (mm)
MontajMontaj plakası
Uzunluk L155 (mm)
Yükseklik H184.5 (mm)
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
HTR-SL-133-UB-HMK

Parça no.: 10.07.10.50032

Hortum tutucu

Sıkıştırma aralığı133 (mm)
MontajU-braket
Uzunluk L187 (mm)
Yükseklik H216 (mm)
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
Ürün sorgulama

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git