Schmalz

HT-FST Yaylı Bağlantılar için Tutucular

M18x1.5 ila M30x1.5 arası yaylı pistonlar için bağlantılar

Doğrudan ürünlere gidin

Takım traverslerinde esnek kullanım, hızlı değişim ve kısa kurulum süreleri

Dinamik prosesler ve yüksek verim için uygun hafif alüminyum yapı sayesinde

M18 x 1,5 ila M30 x 1,5 montaj dişlerine sahip yaylı pistonlar için çok yönlü kullanım

Müşteri spesifikasyonlarına göre yapılandırılabilir, örn. yaylı pistonlar ve vakumlu vantuzlar

Tasarım
  • Takım kirişleri için bağlantı: Bilyalı (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) veya Apple-Core" silindir (A2: ø 19 mm) (1)"
  • Yaylı bağlantılar için bağlantı (2)
Teknik veri
  • M18 x 1,5 ila M30 x 1,5 montaj dişlerine sahip yaylı pistonlar için bağlantılar
Endüstriler
  • Metal
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Dış çap D
Diş G3
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

9 sonuçtan 1 - 9'si

HT-FST A5 35 M20x1.5

Parça no.: 10.07.06.00479

Yaylı piston için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
Genişlik B35 (mm)
Diş G3M20x1.5-F
HT-FST A2 35 M20x1.5

Parça no.: 10.07.06.00480

Yaylı piston için tutucu

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
Genişlik B35 (mm)
Diş G3M20x1.5-F
HT-FST A5 42 M30x1.5

Parça no.: 10.07.06.00473

Yaylı piston için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
Genişlik B42 (mm)
Diş G3M30x1.5-F
HT-FST A2 42 M30x1.5

Parça no.: 10.07.06.00474

Yaylı piston için tutucu

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
Genişlik B42 (mm)
Diş G3M30x1.5-F
HT-FST A3 35 M20x1.5

Parça no.: 10.07.06.00478

Yaylı piston için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
Genişlik B35 (mm)
Diş G3M20x1.5-F
HT-FST A3 35 M18x1.5

Parça no.: 10.07.06.00475

Yaylı piston için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
Genişlik B35 (mm)
Diş G3M18x1.5-F
HT-FST A3 42 M30x1.5

Parça no.: 10.07.06.00472

Yaylı piston için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 28,5 mm
Genişlik B42 (mm)
Diş G3M30x1.5-F
HT-FST A2 35 M18x1.5

Parça no.: 10.07.06.00477

Yaylı piston için tutucu

Bağlantı 1Ø19mm yuvalı cıvata
Genişlik B35 (mm)
Diş G3M18x1.5-F
HT-FST A5 35 M18x1.5

Parça no.: 10.07.06.00476

Yaylı piston için tutucu

Bağlantı 1Bilyalı kafa 32 mm
Genişlik B35 (mm)
Diş G3M18x1.5-F

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git