Schmalz

Yaylı Pistonlar FSTE

5 mm'den 90 mm'ye kadar strok

Doğrudan ürünlere gidin

Hassas iş parçaları için optimize edilmiş daha düşük sönümleme yayı ile; çok iyi yükseklik telafisi

Çok çeşitli bağlantı dişleri ve kaldırma yükseklikleri, çok çeşitli uygulamalar ve vantuzlar için kullanım sağlar

Oval vantuzlar için isteğe bağlı olarak dönmeyen versiyonda

Her uygulama için doğru kararı verin!

Bir bakışta FSTE, FSTIm ve FSTImc yaylı bağlantılar arasındaki tüm farklar. Uzmanımız, uygulamanız için doğru yaylı bağlantı seçimini güvenle yapabilmeniz için kısa bir videoda size çok yönlü bir görünüm sunuyor!

DOĞRUDAN VIDEOYA
Tasarım
  • Galvanizli çelikten yapılmış yüksek mukavemetli bir çubuk, kılavuz manşon (2) ve alt sönümleme yaylarından (4) oluşan yaylı piston
  • Entegre vakum beslemeli piston çubuğu, her zaman dişi bağlantı dişi (1)
  • M5 boyutuna kadar vantuzlar (5) için daima dişi bağlantı dişi, aksi takdirde erkek dişi
  • Bağlantı için iki kilit somunu (3)
Teknik veri
  • Bağlantı: M3, M5, G1/8 ila G1/2""
  • Strok: 5 ila 90 mm
  • Entegre vakum besleme
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Diş G1
Diş G2
Yay stroku Z
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

21 sonuçtan 1 - 10'si

FSTE M3-IG 5

Parça no.: 10.01.02.00613

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM3-F
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z5 (mm)
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M3-IG 5 VG

Parça no.: 10.01.02.00614

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM3-F
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 5

Parça no.: 10.01.02.00607

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z5 (mm)
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 5 VG

Parça no.: 10.01.02.00610

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 10

Parça no.: 10.01.02.00608

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z10 (mm)
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 10 VG

Parça no.: 10.01.02.00611

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z10 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 20

Parça no.: 10.01.02.00609

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z20 (mm)
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE M5-IG 20 VG

Parça no.: 10.01.02.00612

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z20 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTE G1/8-AG 15

Parça no.: 10.01.02.00602

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/8"-M
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z15 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTE G1/8-AG 15 VG

Parça no.: 10.01.02.00605

Sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/8"-M
Ürün ailesiFSTE
Yay stroku Z15 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git