Schmalz

Yaylı Pistonlar FSTI

10 mm'den 50 mm'ye kadar strok

Doğrudan ürünlere gidin

Yüksek kaliteli, bakım gerektirmeyen kızak yatakları ve mükemmel kılavuzluk

Hassas iş parçalarına nazik yerleştirme için dahili sönümleme yayı, kir ve mekanik etkilere karşı korumalı

En küçük alan ve en yüksek dinamikler için optimize edilmiş minimal, hafif tasarım

Oval vantuzlar için isteğe bağlı olarak dönmeyen versiyonda

Tasarım
  • Yüksek mukavemetli çelik çubuk, entegre kayar yataklı kılavuz manşon (2) ve dahili sönümleme yayından oluşan yaylı piston
  • Vantuz için bağlantı dişi her zaman erkek (4); vakum beslemesi için bağlantı dişi (1) ya dişi ya da erkek
  • Bağlantı için iki kilit somunu (3)
  • Perdahlanmış yüzey; dönmeyi önleme fonksiyonlu versiyonda, optimum kayma davranışı için piston çubuğu kaplanmıştır
  • Entegre vakum beslemeli piston çubuğu
  • Çubuk üzerindeki düz taraf ve buna uygun olarak şekillendirilmiş kılavuz manşon sayesinde dönme önleyici koruma
Teknik veri
  • Bağlantı: G1/4 ve G3/8""
  • Strok: 10 ila 50 mm
  • İç sönümleme yayı
  • Entegre vakum besleme
Endüstriler
  • Genel
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Diş G1
Diş G2
Yay stroku Z
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

24 sonuçtan 1 - 10'si

FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10

Parça no.: 10.01.02.00864

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTI
Yay stroku Z10 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 10 VG

Parça no.: 10.01.02.00865

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTI
Yay stroku Z10 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10

Parça no.: 10.01.02.00866

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTI
Yay stroku Z10 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 10 VG

Parça no.: 10.01.02.00867

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTI
Yay stroku Z10 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25

Parça no.: 10.01.02.00868

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTI
Yay stroku Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 25 VG

Parça no.: 10.01.02.00869

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTI
Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25

Parça no.: 10.01.02.00870

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTI
Yay stroku Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-IG 25 VG

Parça no.: 10.01.02.00871

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTI
Yay stroku Z25 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50

Parça no.: 10.01.02.00992

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTI
Yay stroku Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTI G1/4-AG G1/8-AG 50 VG

Parça no.: 10.01.02.00993

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTI
Yay stroku Z50 (mm)
Şekil montaj elemanlarıdönme önleyici korumalı
Tightening torque (max)40 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git