Schmalz

Yaylı Pistonlar FSTIm

5 mm'den 20 mm'ye kadar strok

Şimdi yapılandırın

Düşük yay kuvvetleri çok hassas iş parçalarını korur

En küçük alan ve en yüksek dinamikler için optimize edilmiş minimal, hafif tasarım

Kire ve mekanik hasara karşı korumalı dahili sönümleme yayı

Birkaç yaylı pistonun seri bağlantısı için ikinci bir yanal vakum kılavuzunun bağlanması mümkündür

Her uygulama için doğru kararı verin!

Bir bakışta FSTE, FSTIm ve FSTImc yaylı bağlantılar arasındaki tüm farklar. Uzmanımız, uygulamanız için doğru yaylı bağlantı seçimini güvenle yapabilmeniz için kısa bir videoda size çok yönlü bir görünüm sunuyor!

DOĞRUDAN VIDEOYA
Tasarım
  • Eksenel (1) veya yanal (4) vakum bağlantılı modüler yaylı piston, sadece eksenel dönme önleyici korumalı versiyon
  • Montaj için iki kilit somunu (2)
  • N004 ve N016 nipel ailelerinin vantuzları için bağlantı (3) veya alternatif olarak iç diş aracılığıyla
Teknik veri
  • Modüler vantuz bağlantısı
  • Strok: 5 ila 20 mm
  • İç sönümleme yayı
  • Dönme önleyici korumalı ve korumasız
Endüstriler
  • Elektronik
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Diş G2
Yay stroku Z
Şekil montaj elemanları
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

Doğru ürünü bulamadınız mı?

Uygulamanız için doğru ürünü şimdi yapılandırın!

29 sonuçtan 1 - 10'si

FSTIm N004 4/2.5 A 5 IN

Parça no.: 10.01.02.01335

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Ürün ailesiFSTIm
ŞekilEksenel vakum kılavuzu
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) yalıtkan
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5 IN

Parça no.: 10.01.02.01333

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM3-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilEksenel vakum kılavuzu
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) yalıtkan
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTIm M3-IG 4/2.5 A 5 VG-IN

Parça no.: 10.01.02.01259

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM3-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilEksenel vakum kılavuzu
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanlarıanti-rotasyon cihazı / izolasyon
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTIm M3-IG M5-IG A 5 IN

Parça no.: 10.01.02.01488

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM3-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilEksenel vakum kılavuzu
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) yalıtkan
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTIm M3-IG M5-IG A 5 VG-IN

Parça no.: 10.01.02.01487

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM3-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilEksenel vakum kılavuzu
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanlarıanti-rotasyon cihazı / izolasyon
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTIm M3-IG 4/2.5 L 5 IN

Parça no.: 10.01.02.01334

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM3-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilYanal vakum kılavuzu
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) yalıtkan
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTIm M5-IG 6/4 A 10 IN

Parça no.: 10.01.02.01337

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilEksenel vakum kılavuzu
Yay stroku Z10 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) yalıtkan
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTIm M5-IG 6/4 A 10 VG-IN

Parça no.: 10.01.02.01247

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilEksenel vakum kılavuzu
Yay stroku Z10 (mm)
Şekil montaj elemanlarıanti-rotasyon cihazı / izolasyon
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTIm M5-IG M5-IG A 5 IN

Parça no.: 10.01.02.01480

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilEksenel vakum kılavuzu
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) yalıtkan
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTIm M5-IG M5-IG A 5 CO

Parça no.: 10.01.02.01621

Dahili sönümleme yaylı ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Vantuz bağlantısıM5-F
Ürün ailesiFSTIm
ŞekilEksenel vakum kılavuzu
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) iletken
Tightening torque (max)4 (Nm)

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git