Doğrudan hortum hattına montaj için eksenel bağlantılara sahip sıralı ejektör
Düşük ağırlığı (5 g) sayesinde son derece dinamik süreçler için idealdir
Yüksek emiş hızı ve vakum değeri ile optimize edilmiş hava tüketimi
İnce plastik gövde, en küçük alanlarda bile kuruluma olanak sağlar
Push-in bağlantı ek bağlantı elemanlarından tasarruf sağlar
Tasarım
Tasarım

- Hafif, darbeye dayanıklı plastikten yapılmış iki parçalı muhafaza (1)
- Hortum çapı 4 mm için hızlı hareket eden itmeli kaplinlerle basınçlı hava (3) ve vakumun (2) eksenel bağlantısı
- Tek kademeli 0,5 ve 0,7 mm çapında nozullu vakum jeneratörü
- İyi akış özelliklerine sahip hava çıkışı
- İnce 10 mm" yapıda çekici endüstriyel tasarım"
Teknik veri
Teknik veri
- 16 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
- Maks. vakum: %85
- Plastikten yapılmış ana gövde
Performans verisi
Performans verisi
Metrikİmparatorluk
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SLP | 450,00 | 630,00 | 850,00 | 840,00 | 810,00 |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLP 05 | 0,40 | 0,70 | 1,60 | 2,70 | 4,00 | 5,80 | 8,50 | 13,10 | 24,50 |
| SLP 07 | 0,20 | 0,40 | 0,80 | 1,40 | 2,20 | 3,20 | 4,60 | 6,70 | 12,70 |
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLP 05 | 8,00 | 6,42 | 4,97 | 3,76 | 2,65 | 1,79 | 1,06 | 0,32 | 0,10 | 0,05 |
| SLP 07 | 15,90 | 13,30 | 10,89 | 8,70 | 6,67 | 4,65 | 2,88 | 1,29 | 0,55 | 0,06 |
Endüstriler
Endüstriler
- •Genel
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |