Schmalz

Kompakt Ejektörler IO-Link ile X-Pump SXPi / SXMPi Class A

185 l/dk'dan 220 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

Proses ve durum verilerinin IO-Link üzerinden iletilmesi

Entegre hava tasarrufu fonksiyonu enerji tüketimini minimuma indirir

Proses ve tesis izleme için durum izleme, arıza süresini ve hataları azaltır

Voltaj regülatörü sabit bir voltaj sağlar

Basınç izleme opsiyonel olarak çalışma durumu hakkında ek bilgi sağlar

Tasarım
  • Büyük ölçekli kumanda ve gösterge elemanlarına sahip kullanıcı ekranı (1)
  • Çeşitli izleme fonksiyonlarına sahip kontrol elektroniği (2)
  • Standart M12 fiş üzerinden elektrik bağlantısı (3)
  • Çıkarılabilir susturucu (4)
  • Son derece sağlam plastikten yapılmış ana gövde (5), kompakt ejektör SXMPi ek olarak güç üfleme modülü (6) ile donatılmıştır
  • Vakum ve basınçlı hava bağlantılı yatay bağlantı plakası (7); hızlı değiştirme adaptörü ile isteğe bağlı
Teknik veri
  • 220 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • Plastikten yapılmış ana gövde
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
234567
SXPi/SXMPi550,00780,00900,00880,00860,00835,00
50100200300400500600700800
SXPi/SXMPi 250,020,030,060,100,150,180,260,460,87
SXPi/SXMPi 300,010,020,050,080,110,150,220,370,69
050100200300400500600700800
SXPi/SXMPi 25185,00170,00158,00135,00114,0095,0076,0056,0033,0010,00
SXPi/SXMPi 30220,00199,00184,00160,00138,00115,0091,0063,0039,0015,00
000000
SXPi/SXMPi0,020,020,030,030,030,02
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SXPi/SXMPi 250,570,851,702,834,255,107,3613,0324,64
SXPi/SXMPi 300,280,571,422,273,114,256,2310,4819,54
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SXPi/SXMPi 256,536,005,584,774,023,352,681,981,160,35
SXPi/SXMPi 307,777,026,505,654,874,063,212,221,380,53
Endüstriler
  • Cam
  • Genel
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

YazılımDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Nozul çapı
Tahliye derecesi
Vakum debisi (maks.)
Kontrol Valfi
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

58 sonuçtan 1 - 10'si

SXPi 25 IMP H M12-8

Parça no.: 10.02.02.03792

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Pnömatik bağlantıYatay
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65
SXPi 25 IMP H 2xM12-5

Parça no.: 10.02.02.03794

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Pnömatik bağlantıYatay
Elektrik bağlantısı2xConnect M12, 5+5 pol
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65
SXPi 25 IMP Q M12-8

Parça no.: 10.02.02.03793

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65
SXPi 25 IMP Q 2xM12-5

Parça no.: 10.02.02.03795

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Elektrik bağlantısı2xConnect M12, 5+5 pol
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65
SXPi 25 NC H M12-8

Parça no.: 10.02.02.03784

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Pnömatik bağlantıYatay
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65
SXPi 25 NC H 2xM12-5

Parça no.: 10.02.02.03786

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Pnömatik bağlantıYatay
Elektrik bağlantısı2xConnect M12, 5+5 pol
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65
SXPi 25 NC Q M12-8

Parça no.: 10.02.02.03785

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65
SXPi 25 NC Q 2xM12-5

Parça no.: 10.02.02.03787

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Elektrik bağlantısı2xConnect M12, 5+5 pol
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65
SXPi 25 NO H M12-8

Parça no.: 10.02.02.03776

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiNormalde açık
Pnömatik bağlantıYatay
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 8 kutuplu
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65
SXPi 25 NO H 2xM12-5

Parça no.: 10.02.02.03778

Kondisyonlu kompakt tip ejektör İzleme ve hava tasarruf sistemi

Nozul çapı2.5 (mm)
Kontrol ValfiNormalde açık
Pnömatik bağlantıYatay
Elektrik bağlantısı2xConnect M12, 5+5 pol
İletişimIO-Link (Sınıf A)
Vakum debisi (maks.)185 (l/min)
Hava tüketimi emiş290 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum850 (mbar)
Ses seviyesi serbest67 (dB(A))
Koruma tipi IPIP 65

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git