Schmalz

Kompakt Ejektörler SCPi / SMPi

75 l/dk'dan 195 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

IO-Link işlevselliği, çeşitli veri yolu sistemleri üzerinden doğrudan bağlantı ve parametrelendirmeye olanak tanır

Kullanıcı dostu tuşlara sahip net kullanıcı ekranı

Entegre hava tasarrufu fonksiyonu (RD versiyonu) enerji maliyetlerini minimuma indirir

Disk tasarımı sayesinde minimum alan gereksinimi

Yüksek ivmelenmeler için ideal, ağırlığı optimize edilmiş gövde

Tasarım
  • Yüksek mukavemetli plastikten yapılmış ana gövde
  • Yedi segmentli kullanıcı ekranı (9), işletim klavyesi ve sistem durumunu gösteren ışıklı ekran
  • Standart M12 fiş üzerinden elektrik bağlantısı (1), sensör ve aktör güç kaynağının potansiyel ayrımı ile isteğe bağlı
  • NO, NC veya darbe anahtarı fonksiyonları için entegre pnömatik valfler (2) ve (8)
  • SMPi (4) tipi için güç üfleme pistonu, daha kısa çevrim süreleri için son derece yüksek üfleme kapasitesi sağlar
  • Üfleme kapasitesini ayarlamak için ayar vidası (6); koruyucu filtreli (3) ve (7) pnömatik bağlantılar (G3/8 ve G1/4")
Teknik veri
  • 185 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
23456
SCPi / SMPi350,00610,00800,00890,00850,00
0100200300400500600700800
SCPi/SMPi 150,030,070,160,270,420,630,911,372,60
SCPi/SMPi 200,020,040,080,140,220,310,440,661,54
SCPi/SMPi 250,010,020,050,090,140,200,280,420,86
0100200300400500600700800
SCPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SCPi 20139,00123,10106,8092,5079,3065,2051,9032,108,50
SCPi 25195,00176,80153,60133,60112,0089,3067,4039,7011,70
0100200300400500600700800
SMPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SMPi 20135,00119,50103,7089,8077,0063,3050,4031,108,20
SMPi 25185,00167,80145,80126,70106,2084,7064,0037,6011,10
00000
SCPi / SMPi0,010,020,020,030,03
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SCPi/SMPi 150,851,984,537,6511,8917,8425,7738,7973,62
SCPi/SMPi 200,571,132,273,966,238,7812,4618,6943,61
SCPi/SMPi 250,280,571,422,553,965,667,9311,8924,35
0100200300400500600700800
SCPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SCPi 20139,00123,10106,8092,5079,3065,2051,9032,108,50
SCPi 25195,00176,80153,60133,60112,0089,3067,4039,7011,70
0100200300400500600700800
SMPi 1575,0065,4055,2046,3038,3031,2023,9013,503,40
SMPi 20135,00119,50103,7089,8077,0063,3050,4031,108,20
SMPi 25185,00167,80145,80126,70106,2084,7064,0037,6011,10
Endüstriler
  • Genel
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

YazılımDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Nozul çapı
Tahliye derecesi
Vakum debisi (maks.)
Kontrol Valfi
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

36 sonuçtan 1 - 10'si

SMPi 15 NO VD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03336

Kompakt tip ejektör "MEGA POMPA" ile güç üfleme fonksiyonu

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Çalışma modudi̇ji̇tal vakum sensörü
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65
SMPi 15 NC VD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03337

Kompakt tip ejektör "MEGA POMPA" ile güç üfleme fonksiyonu

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma modudi̇ji̇tal vakum sensörü
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65
SMPi 15 IMP VD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03338

Kompakt tip ejektör "MEGA POMPA" ile güç üfleme fonksiyonu

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Çalışma modudi̇ji̇tal vakum sensörü
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65
SMPi 15 NO RD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03339

Kompakt tip ejektör "MEGA POMPA" ile güç üfleme fonksiyonu

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65
SMPi 15 NC RD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03340

Kompakt tip ejektör "MEGA POMPA" ile güç üfleme fonksiyonu

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65
SMPi 15 IMP RD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03341

Kompakt tip ejektör "MEGA POMPA" ile güç üfleme fonksiyonu

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65
SCPi 15 NO VD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03342

Kompakt tip ejektör entegre fonksiyonlar

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Çalışma modudi̇ji̇tal vakum sensörü
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65
SCPi 15 NC VD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03343

Kompakt tip ejektör entegre fonksiyonlar

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma modudi̇ji̇tal vakum sensörü
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65
SCPi 15 IMP VD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03344

Kompakt tip ejektör entegre fonksiyonlar

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiImpulse valfi
Çalışma modudi̇ji̇tal vakum sensörü
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65
SCPi 15 NO RD M12-5

Parça no.: 10.02.02.03345

Kompakt tip ejektör entegre fonksiyonlar

Nozul çapı1.5 (mm)
Vakum debisi (maks.)75 (l/min)
Hava tüketimi emiş115 (l/min)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Maks. vakum-850 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Koruma tipi IPIP 65

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git