Schmalz

Kompakt Ejektörler SCPSb- / SCPSc- / SCPSi-UHV-HD

13 l/dk'dan 54 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi

Doğrudan ürünlere gidin

Daha yüksek vakum seviyesi için özel nozul teknolojisi, aynı emiş yüzeyi ile daha yüksek tutma kuvvetleri sağlar

Temizleme için nozulun kolay ve aletsiz çıkarılması için hızlı açılan bağlantı elemanı

Aşırı çevresel etkiler altında bile vakum girişindeki ince filtre süzgeci sayesinde daha yüksek kir direnci ve daha az bakım

Basınçlı hava tüketimini ve gürültü kirliliğini %80'e kadar azaltmak için entegre hava tasarrufu fonksiyonu

IO-Link'li SCPSi varyantı, cihaz ve proses parametrelerini benimseyerek kurulum çabasını en aza indirir

İyi şeyler daha da iyi hale getirildi.

SCPS ejektörleri artık 7 segmentli bir ekranla da mevcuttur!
Yeni SCPSc serisi kullanımı daha da kolaylaştırıyor:
Tüm sistem durumları ve ayar değerleri bir bakışta okunabilir ve ürünün yapılandırılması daha da kolaydır.

Tasarım
  • Yüksek mukavemetli plastikten yapılmış temel modül (1)
  • Farklı versiyonlarda kontrol ünitesi (2): NO / NC vakumlama fonksiyonu ve üfleme için pnömatik valflere sahip SCPSb, LED çubuk ekranlı ve M12-5 konektör fişli SCPS, entegre ekranlı ve M12-5 konektör fişli SCPSc ve SCPSi
  • Basınç (3) ve vakum (4) için pnömatik bağlantılar
  • Üfleme kuvvetini ayarlamak için gaz kelebeği vidası (5)
  • Takılı susturucu (7) ile değiştirilebilir nozul (6)
  • Montaj deliği (8) ve DIN ray montajı için yuva (9)
Teknik veri
  • 53,2 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %91
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
050100150200250300350400450500550600650700750800850900
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 070,000,080,250,410,600,811,001,311,622,002,432,923,474,104,855,887,7511,3918,19
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 110,000,080,180,260,350,440,550,670,810,971,151,351,591,872,222,643,364,586,52
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 160,000,070,110,150,200,250,310,370,440,530,630,730,861,001,191,421,772,523,96
050100150200250300350400450500550600650700750800900
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 0713,0010,909,308,006,905,904,904,003,102,501,901,401,000,700,500,300,100,10
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 1127,8022,2018,4016,1014,7013,5012,2011,2010,008,807,506,204,903,702,501,500,700,10
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 1653,2046,1040,6036,1031,1025,5020,4016,3013,1010,909,408,207,005,603,801,600,500,10
22,533,544,555,56
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 07400,00511,00658,00795,00896,00911,00905,00899,00893,00
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 11421,00581,00738,00867,00909,00911,00909,00908,00907,00
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 16459,00625,00786,00884,00908,00912,00909,00905,00901,00
01.415,842.831,684.247,535.663,377.079,218.495,059.910,911.326,7412.742,5814.158,4215.574,2716.990,1118.405,9519.821,7921.237,6322.653,4824.069,3225.485,16
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 070,002,277,0811,6116,9922,9428,3237,1045,8756,6368,8182,6998,26116,10137,34166,50219,46322,53515,08
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 110,002,275,107,369,9112,4615,5718,9722,9427,4732,5638,2345,0252,9562,8674,7695,14129,69184,63
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 160,001,983,114,255,667,088,7810,4812,4615,0117,8420,6724,3528,3233,7040,2150,1271,36112,13
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,2431,77
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 070,460,380,330,280,240,210,170,140,110,090,070,050,040,020,020,010,000,00
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 110,980,780,650,570,520,480,430,400,350,310,260,220,170,130,090,050,020,00
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 161,881,631,431,271,100,900,720,580,460,380,330,290,250,200,130,060,020,00
000000000
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 070,010,020,020,020,030,030,030,030,03
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 110,010,020,020,030,030,030,030,030,03
SCPSb-/SCPS-/SCPSc-/SCPSi-UHV-HD 160,010,020,020,030,030,030,030,030,03
Endüstriler
  • Cam
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

YazılımDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Vakum debisi (maks.)
Tahliye derecesi
Kontrol Valfi
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

23 sonuçtan 1 - 10'si

SCPSi-UHV-HD 16 G02 NO

Parça no.: 10.02.02.05235

Özel nozullu kompakt ejektör artırılmış vakum için teknoloji seviyesi ve IO-Link işlevselliği

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı1.6 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Vakum debisi (maks.)53.2 (l/min)
Hava tüketimi emiş105.6 (l/min)
Ses seviyesi serbest75 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (fiş ile)
SCPSi-UHV-HD 11 G02 NO

Parça no.: 10.02.02.06294

Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level and IO-Link functionality

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı1.1 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Vakum debisi (maks.)27.8 (l/min)
Hava tüketimi emiş37.5 (l/min)
Ses seviyesi serbest68 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
SCPSi-UHV-HD 16 G02 NC

Parça no.: 10.02.02.05065

Özel nozullu kompakt ejektör artırılmış vakum için teknoloji seviyesi ve IO-Link işlevselliği

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı1.6 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrik bağlantısıErkek bağlantı M12, 5 kutuplu
Vakum debisi (maks.)53.2 (l/min)
Hava tüketimi emiş105.6 (l/min)
Ses seviyesi serbest75 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (fiş ile)
SCPSi-UHV-HD 11 G02 NC

Parça no.: 10.02.02.06293

Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level and IO-Link functionality

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı1.1 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Vakum debisi (maks.)27.8 (l/min)
Hava tüketimi emiş37.5 (l/min)
Ses seviyesi serbest68 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
SCPSi-UHV-HD 07 G02 NO

Parça no.: 10.02.02.06292

Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level and IO-Link functionality

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı0.7 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Vakum debisi (maks.)13 (l/min)
Hava tüketimi emiş17.2 (l/min)
Ses seviyesi serbest62 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
SCPSi-UHV-HD 07 G02 NC

Parça no.: 10.02.02.06291

Compact ejector with special nozzle technology for increased vacuum level and IO-Link functionality

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı0.7 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Vakum debisi (maks.)13 (l/min)
Hava tüketimi emiş17.2 (l/min)
Ses seviyesi serbest62 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
SCPSc-UHV-HD 16 G02 NO PNP

Parça no.: 10.02.02.07509

Özel nozullu kompakt tip ejektör artırılmış vakum için teknoloji seviye

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı1.6 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Vakum debisi (maks.)53.2 (l/min)
Hava tüketimi emiş105.6 (l/min)
Ses seviyesi serbest75 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
SCPSc-UHV-HD 16 G02 NC PNP

Parça no.: 10.02.02.07427

Özel nozullu kompakt tip ejektör artırılmış vakum için teknoloji seviye

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı1.6 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Elektrik bağlantısıMale connect M12, 5 pol
Vakum debisi (maks.)53.2 (l/min)
Hava tüketimi emiş105.6 (l/min)
Ses seviyesi serbest75 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
SCPSc-UHV-HD 16 G02 NO NPN

Parça no.: 10.02.02.07510

Özel nozullu kompakt tip ejektör artırılmış vakum için teknoloji seviye

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı1.6 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Vakum debisi (maks.)53.2 (l/min)
Hava tüketimi emiş105.6 (l/min)
Ses seviyesi serbest75 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde açık
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)
SCPSc-UHV-HD 16 G02 NC NPN

Parça no.: 10.02.02.07610

Özel nozullu kompakt tip ejektör artırılmış vakum için teknoloji seviye

Şekil kompakt ejektörlerHD
Nozul çapı1.6 (mm)
BağlantıG1/8"(1)-G1/8"(2)
Vakum debisi (maks.)53.2 (l/min)
Hava tüketimi emiş105.6 (l/min)
Ses seviyesi serbest75 (dB(A))
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]3.0 ... 6.0 bar
Maks. vakum-910 (mbar)
Kontrol ValfiNormalde kapalı
Çalışma moduDijital hava tasarruf fonksiyonu
Koruma tipi IPIP 65 (with plug)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git