Kompakt Ejektörler SCPSc / SCPSi
Eco nozul teknolojisi, basınçlı hava tüketimini en aza indirerek yüksek emiş hızı sağlar
Entegre hava tasarrufu fonksiyonu basınçlı hava tüketimini %80'e kadar azaltır
IO-Link devreye almayı ve cihaz ve proses verilerine erişimi kolaylaştırır
Parlak ekranda veya LED çubuk ekranda okunması çok kolay vakum parametreleri
İyi şeyler daha da iyi hale getirildi.
SCPS ejektörleri artık 7 segmentli bir ekranla da mevcuttur!
Yeni SCPSc serisi kullanımı daha da kolaylaştırıyor:
Tüm sistem durumları ve ayar değerleri bir bakışta okunabilir ve ürünün yapılandırılması daha da kolaydır.

Tasarım

- Yüksek mukavemetli plastikten yapılmış temel modül ve açık susturucu (6)
- Sistem parametrelerinin kolay ayarlanması için işletim klavyeli (2) ekran veya LED çubuk ekran (1)
- M12 fiş üzerinden elektrik bağlantısı (3), metal dişli
- NO veya NC anahtarlama fonksiyonları için entegre pnömatik valfler
- İsteğe bağlı olarak ek güç üfleme modülü (8) ile
- Hafif parçalar için üflemeyi ayarlamak için vida (4), pnömatik bağlantı (5), DIN raylarına isteğe bağlı montaj (7)
Teknik veri
- 71 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
- Maks. vakum: %85
- Plastikten yapılmış ana gövde
Performans verisi
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS/SCPSc/SCPSi 07 | 0,01 | 0,15 | 0,31 | 0,48 | 0,67 | 0,91 | 1,19 | 1,85 | 2,72 | 4,00 | 6,07 | 10,50 |
| SCPS/SCPSc/SCPSi 2-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,15 | 0,35 | 0,40 | 0,85 | 1,75 | 2,70 | 4,20 | 7,20 |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS/SCPSc/SCPSi 07 | 15,69 | 13,56 | 12,28 | 11,22 | 10,37 | 9,36 | 8,21 | 7,38 | 6,22 | 4,83 | 4,05 | 3,00 | 2,11 | 1,69 | 1,16 | 0,63 | 0,25 |
| SCPS/SCPSc/SCPSi 2-07 | 37,20 | 32,30 | 28,10 | 24,00 | 19,90 | 16,50 | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 5,40 | 3,90 | 3,10 | 2,00 | 1,60 | 1,00 | 0,63 | 0,30 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPS/SCPSc/SCPSi 07 | 477,81 | 700,18 | 867,18 | 855,86 | 838,29 |
| SCPS/SCPSc/SCPSi 2-07 | 334,00 | 564,57 | 789,19 | 892,20 | 885,26 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS/SCPSc/SCPSi 10 | 0,00 | 0,15 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 1,20 | 1,75 | 2,80 | 5,50 |
| SCPS/SCPSc/SCPSi 2-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,45 | 0,85 | 1,45 | 2,50 | 5,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS/SCPSc/SCPSi 15 | 0,00 | 0,07 | 0,15 | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,30 | 2,30 |
| SCPS/SCPSc/SCPSi 2-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,35 | 0,65 | 1,20 | 2,30 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPS/SCPSc/SCPSi 10 | 475,00 | 700,00 | 850,00 | 850,00 | 810,00 |
| SCPS/SCPSc/SCPSi 2-09 | 430,00 | 650,00 | 820,00 | 875,00 | 860,00 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCPS/SCPSc/SCPSi 15 | 450,00 | 660,00 | 870,00 | 880,00 | 865,00 |
| SCPS/SCPSc/SCPSi 2-14 | 390,00 | 590,00 | 800,00 | 890,00 | 880,00 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS/SCPSc/SCPSi 15 | 65,50 | 57,10 | 47,40 | 39,30 | 32,00 | 25,30 | 17,00 | 8,80 | 1,50 |
| SCPS/SCPSc/SCPSi 2-14 | 71,80 | 61,40 | 52,50 | 42,20 | 31,90 | 23,50 | 15,30 | 8,50 | 1,20 |
| 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPS/SCPSc/SCPSi 10 | 36,10 | 29,50 | 25,90 | 20,80 | 16,90 | 13,00 | 8,10 | 3,40 | 0,50 |
| SCPS/SCPSc/SCPSi 2-09 | 49,60 | 42,10 | 34,40 | 24,70 | 17,00 | 11,60 | 7,20 | 3,30 | 0,50 |
Endüstriler
- •Batarya
- •Genel
Dokümantasyon
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
Yazılım
Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.
| Yazılım | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
63 sonuçtan 1 - 10'si

Parça no.: 10.02.02.07501
Hava tasarruflu kompakt tip ejektör ince dizaynında kontrol ve ekran
| Nozul boyutu | 07 |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 5 pol |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (with plug) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |

- FAZ AŞIMI KALEMI
Parça no.: 10.02.02.04112
Entegre havalı kompakt tip ejektör dar tasarımda kontrol
| Nozul boyutu | 07 |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |

Parça no.: 10.02.02.04121
Entegre havalı kompakt tip ejektör ince dizaynda kontrol ve tasarruf IO-Link fonksiyonu
| Nozul boyutu | 07 |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |

- FAZ AŞIMI KALEMI
Parça no.: 10.02.02.06750
Entegre havalı kompakt tip ejektör dar tasarımda kontrol
| Nozul boyutu | 07 |
| Şekil kompakt ejektörler | Güç üfleme |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |

- FAZ AŞIMI KALEMI
Parça no.: 10.02.02.06763
Entegre havalı kompakt tip ejektör dar tasarımda kontrol
| Nozul boyutu | 07 |
| Şekil kompakt ejektörler | Güç üfleme |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| İnşaat vakum anahtarı | NPN anahtarlama |

Parça no.: 10.02.02.06753
Entegre havalı kompakt tip ejektör ince dizaynda kontrol ve tasarruf IO-Link fonksiyonu
| Nozul boyutu | 07 |
| Şekil kompakt ejektörler | Güç üfleme |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde kapalı |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |

Parça no.: 10.02.02.07505
Hava tasarruflu kompakt tip ejektör ince dizaynında kontrol ve ekran
| Nozul boyutu | 07 |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Male connect M12, 5 pol |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.0 ... 6.0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (with plug) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |

- FAZ AŞIMI KALEMI
Parça no.: 10.02.02.04111
Entegre havalı kompakt tip ejektör dar tasarımda kontrol
| Nozul boyutu | 07 |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |

Parça no.: 10.02.02.04120
Entegre havalı kompakt tip ejektör ince dizaynda kontrol ve tasarruf IO-Link fonksiyonu
| Nozul boyutu | 07 |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |

- FAZ AŞIMI KALEMI
Parça no.: 10.02.02.06756
Entegre havalı kompakt tip ejektör dar tasarımda kontrol
| Nozul boyutu | 07 |
| Şekil kompakt ejektörler | Güç üfleme |
| Bağlantı | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Elektrik bağlantısı | Erkek bağlantı M12, 5 kutuplu |
| Vakum debisi (maks.) | 16 (l/min) |
| Hava tüketimi emiş | 22 (l/min) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Koruma tipi IP | IP 65 (fiş ile) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Çalışma modu | Dijital hava tasarruf fonksiyonu |
| İnşaat vakum anahtarı | PNP anahtarlama |