Schmalz

  • VERIMLI

Kompakt Terminaller SCTSi IO-Link

Esnek, Tam Network Vakum Üretimi

Çeşitlilik, üretim süreçlerinin optimizasyonu ve sürekli enerji ve süreç kontrolü geleceğin zorluklarıdır. Bu talepleri karşılayabilmek için güçlü, esnek ve enerji tasarruflu vakum sistemlerine ihtiyaç vardır. Cevap bizim Kompakt Terminal SCTSi IO-Link, aynı anda ve bağımsız tek bir vakum sistemi ile farklı parçaları işleme için çeşitli vakum jeneratörleri kompakt bir birimdir.

Ürün sorgulama

16 adede kadar ejektör için merkezi basınçlı hava ve besleme gerilimi

Sadece bir veri hattı üzerinden kontrolöre doğrudan bağlantı

Farklı iş parçalarını taşımak için farklı, ayrı ayrı kontrol edilebilen vakum sistemli modüler tasarım

IO-Link veya NFC aracılığıyla işlem ve cihaz parametrelerinin basit yapılandırılabilirliği

Otomatik hava tasarrufu işlevi sayesinde %80'e kadar azaltılmış basınçlı hava tüketimi

Sizin Bireysel Konfigürasyonunuz

Kompakt terminaller SCTSi , taşıma sürecini tamamen ihtiyaçlarınıza göre tasarlama esnekliği sunar. Yenilikçi konfigüratörler sayesinde, satış personelimiz sizin için hiç vakit kaybetmeden özel bir çözüm oluşturabilir.

Bireysel ürününüz için bir teklife ek olarak, bir CAD modeli de alacaksınız.

Kişisel konfigürasyonunuzu şimdi talep edin ve bizimle iletişime geçin!

Konfigürasyon Talebi
Tasarım
  • Yalın ve merkezi basınçlı hava beslemesi (1)
  • İşlem bilgilerini okumak ve yazmak için NFC çipi (2)
  • Merkezi enerji beslemesi ve IO-Link bağlantısı M12-5-kutuplu kontrol modülü (3)
  • Dişli bağlantılar aracılığıyla vakum bağlantıları (5)
  • 16'ya kadar bloke kompakt ejektörden (4) oluşan kompakt vakum terminali
Sipariş Bilgileri

Ürün kodu

Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.

SCTSI
IOL
E8
I2D3
ABC00001C
İsimlendirme
Kod Tip
SCTSI SCTSi
Bus modülü
Kod Tip
IOL IO-Link
Ejektör / vana sayısı
Kod Tip
E + sayı Ejektör sayısı
V + sayı Valf sayısı
E + sayı V + sayı Ejektör sayısı ve valf sayısı
Modüller
Kod Tip
I + sayı IO-Link modüllerinin sayısı
D + sayı Dijital modül sayısı
I + sayı V + sayı IO-Link ve dijital modül sayısı
Yapılandırma kodu
Kod Tip
ABC00001C Özel konfigüratör kodu

Sipariş Bilgileri

Ana gövdesi

Varyantlı Türü
SCTSi-IOL SCTSi IO-Link ana gövdesi

İtici sayısı

Varyantlı Türü
1-16 İtici sayısı

Not:

Bir terminale 16 ejektör entegre edilebilir.

Terminal varyantı

Varyantlı Türü
AA Standart versiyon, itmeli vakum bağlantısı, hortum dış çapı = 6 mm (nozul boyutu = 0,7 mm ve 1,0 mm için) veya hortum dış çapı = 8 mm (nozul boyutu = 1,5 mm için)
AB Standart versiyon, dişli bağlantı G1/8"-F (tüm nozul boyutları için)

Fırlatıcılar (Örnek)

Varyantlı Türü Terminal varyantı Pompalama hızı l/min Hava tüketimi l/min Parça numarası
C8B SCPst 07 GS01 NC C8B AA 16 22 10.02.02.05957
C79 SCPSt 07 GS01 NO C79 AA 16 22 10.02.02.05954
C8N SCPSt 10 GS01 NC C8N AA 36 46 10.02.02.05984
C8A SCPSt 10 GS01 NO C8A AA 36 46 10.02.02.05956
C7U SCPSt 15 GS02 NC C7U AA 65,5 98,5 10.02.02.06203
C78 SCPSt 15 GS02 NO C78 AA 65,5 98,5 10.02.02.06202
C7E SCPSt 07 G02 NC C7E AB 16 22 10.02.02.06187
C7H SCPSt 07 G02 NO C7H AB 16 22 10.02.02.06184
C7D SCPSt 10 G02 NC C7D AB 36 46 10.02.02.06188
C7B SCPSt 10 G02 NO C7B AB 36 46 10.02.02.06185
C7N SCPSt 15 G02 NC C7N AB 65,5 98,5 10.02.02.06189
C7A SCPSt 15 G02 NO C7A AB 65,5 98,5 10.02.02.06186

Not:

Farklı nozul teknolojileri ve boyutları, bağlantıları veya emme vanasının (NO / NC / IMP) dinlenme konumları arasında seçim yapabilirsiniz.
En fazla 4 farklı ejektör bloğu mümkündür.
9 ejektörden basınçlı hava beslemesi için daha büyük bir hortum çapı gereklidir.

Teknik veri

Teknik Veri Kompakt Terminal IO-Link (Elektronik)

Türü Çalışma sıcaklığı
[°C]
Basınç aralığı
(çalışma basıncı) [çubuk]
Elektrik
bağlantısı
Iletişim
SCTSi IO-Link 0...50 2...6 M12, 5 pin bağlantı IO-Link sınıfı B

Teknik Veri Kompakt Ejektörleri SCPSt

Türü Nozul
Boyutu
[mm]
Tahliye
derecesi
[%]*
Maksimum
vakum kapasitesi
[m³/h]*
Maksimum vakum
kapasitesi oranı
[l/dk]*
Vakumlu hava
tüketimi
[m³/h]*
Üfleme için
hava tüketimi
[m³/h]*
Ses seviyesi
ücretsiz*
[dB(A)]**
Tutma sırasında
ses seviyesi*
[dB(A)]**
SCPSt 07... 07 85 0,98 16,0 1,35 7,25 63 58
SCPSt 10... 10 85 2,21 36,0 2,85 7,25 73 60
SCPSt 15... 15 85 4,03 65,5 6,03 7,25 73 65
SCPSt 2-07... 2-07 85 2,28 37,0 1,35 7,25 63 58
SCPSt 2-09... 2-09 85 3,05 49,5 2,49 7,25 73 60
SCPSt 2-14... 2-14 85 4,40 71,5 5,04 7,25 75 65

*Optimum çalışma basıncında (4 bar)
**Ses düzeyinde doğrusal artış yok ve ejektör disklerde artış

Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
050100150200250300400500600700800
0.7 mm0,010,150,310,480,670,911,191,852,724,006,0710,50
2-0.7 mm0,000,000,000,080,150,350,400,851,752,704,207,20
050100150200250300350400450500550600650700750800
0.7 mm15,6913,5612,2811,2210,379,368,217,386,224,834,053,002,111,691,160,630,25
2-0.7 mm37,2032,3028,1024,0019,9016,5012,5010,007,505,403,903,102,001,601,000,630,30
23456
0.7 mm477,81700,18867,18855,86838,29
2-0.7 mm334,00564,57789,19892,20885,26
0100200300400500600700800
1.0 mm0,000,150,300,500,801,201,752,805,50
2-0.9 mm0,000,000,000,200,450,851,452,505,00
0100200300400500600700800
1.5 mm0,000,070,150,250,400,600,901,302,30
2-1.4 mm0,000,000,000,100,200,350,651,202,30
23456
1.0 mm475,00700,00850,00850,00810,00
2-0.9 mm430,00650,00820,00875,00860,00
23456
1.5 mm450,00660,00870,00880,00865,00
2-1.4 mm390,00590,00800,00890,00880,00
0100200300400500600700800
1.5 mm65,5057,1047,4039,3032,0025,3017,008,801,50
2-1.4 mm71,8061,4052,5042,2031,9023,5015,308,501,20
0100200300400500600700800
1.0 mm36,1029,5025,9020,8016,9013,008,103,400,50
2-0.9 mm49,6042,1034,4024,7017,0011,607,203,300,50
01.415,842.831,684.247,535.663,377.079,218.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
0.7 mm0,284,258,7813,5918,9725,7733,7052,3977,02113,27171,88297,33
2-0.7 mm0,000,000,002,274,259,9111,3324,0749,5576,46118,93203,88
01,773,535,37,068,8310,5912,3614,1215,8917,6519,4221,1822,9524,7126,4828,24
0.7 mm0,550,480,430,400,370,330,290,260,220,170,140,110,070,060,040,020,01
2-0.7 mm1,311,140,990,850,700,580,440,350,260,190,140,110,070,060,040,020,01
00000
0.7 mm0,010,020,030,030,02
2-0.7 mm0,010,020,020,030,03
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
1.0 mm0,004,258,5014,1622,6533,9849,5579,29155,74
2-0.9 mm0,000,000,005,6612,7424,0741,0670,79141,58
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
1.5 mm0,001,984,257,0811,3316,9925,4936,8165,13
2-1.4 mm0,000,000,002,835,669,9118,4133,9865,13
00000
1.0 mm0,010,020,030,030,02
2-0.9 mm0,010,020,020,030,03
00000
1.5 mm0,010,020,030,030,03
2-1.4 mm0,010,020,020,030,03
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.5 mm2,312,021,671,391,130,890,600,310,05
2-1.4 mm2,532,171,851,491,130,830,540,300,04
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
1.0 mm1,271,040,910,730,600,460,290,120,02
2-0.9 mm1,751,491,210,870,600,410,250,120,02
Endüstriler
  • Cam
  • Genel
  • Metal
  • Otomotiv
  • Paketleme
  • Plastik
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
İngilizce
İngilizce
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

YazılımDil
İngilizce
İngilizce
Özellik Açıklamaları
Yakın Alan İletişimi (NFC)

Yakın Alan İletişimi (NFC)

  • Enerjiden nötr noktadan noktaya bağlantı ile güvenilir iletişim
  • Görünür veriler – Hem istatistiksel veriler (seri numarası gibi) hem de dinamik işlem verileri (anahtarlama noktaları gibi) okunabilir
  • Parametreleme seçeneği – Bir uygulama, SCTSi IO-Link'i doğrudan akıllı telefondan parametrelendirmek için kullanılabilir
Endüstri 4.0 Sistemlerinde Ağ

Endüstri 4.0 Sistemlerinde Ağ

  • IO-Link bağlantısı, kaydedilen verilerin kontrol seviyesine kadar tüm yollarla görüntülenebileceği ve kullanılabilmesi anlamına gelir, bu da tüm konvansiyonel alan veri yolu sistemlerinde çift yönlü parametreleme ve tanılama sağlar.
  • Durum izleme, sistemin durumunun ayrıntılı analizini ve hataların erken teşhisini sağlayarak sistem kullanılabilirliğini artırır
  • Öngörülebilir bakım, kavrama sistemlerinin performansını artırır
  • Enerji izleme, vakum sisteminin enerji tüketimini optimize eder
Otomatik Hava Tasarrufu Fonksiyonu

Otomatik Hava Tasarrufu Fonksiyonu

  • Güvenli vakum değeribir sonraki döngüye kadar veya vakum güvenli vakum değerinin altına düşene kadar ulaşıldıktan sonra vakum işlevini kapatır
  • Her fırlatma için çeşitli yapılandırma değerleri ve hava tasarrufu ayarları ayrı ayrı programlanabilir
  • Basınçlı hava tüketiminin %80'e kadar azaltılması
Entegre Elektronik Alt Veri Sistemi

Entegre Elektronik Alt Veri Sistemi

  • Elektronik kontrol tek bir kablo ile uygulanabilir
  • IO-Link ve yakın alan iletişimi (NFC) üzerinden kapsamlı veri iletişimi
  • Tüm ejektörler ayrı ayrı programlanabilir ve kontrol edilebilir
Eko-Nozul Teknolojisi

Eko-Nozul Teknolojisi

  • Eko-nozul teknolojisi, enerji tasarruflu vakum üretimi için en aza indirgenmiş basınçlı hava tüketimi ile çok daha yüksek bir vakum oranı sağlar
Entegrasyon

Denetim Düzeyinde Basitleştirilmiş Tümleştirme

(1) SCTSI'nin IO-Link master üzerinden bağlanması

(2) Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP üzerinden SCTSi bağlantısı

Sonuçları filtrele

Etiketleme
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

  • VERIMLI
SCTSi IOL E8

Parça no.: 10.02.02.06596

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

İletişimIO-Link
SCTSi 15 G02 NC
SCTSi-IOL-8-AB-8C7N
  • VERIMLI
SCTSi IOL E4

Parça no.: 10.02.02.06588

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

İletişimIO-Link
SCPSt 15 G02 NC
SCTSi-IOL-4-AB-4C7N
  • VERIMLI
SCTSi IOL E8

Parça no.: 10.02.02.06592

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

İletişimIO-Link
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-IOL-8-AB-8C7A
  • VERIMLI
SCTSi IOL E4

Parça no.: 10.02.02.06584

Aşağıdakiler için modüler kompakt terminal birbirine kenetlenen kompakt modüller

İletişimIO-Link
SCPSt 15 G02 NO
SCTSi-IOL-4-AB-4C7A
Ürün sorgulama

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git