Schmalz

  • VERIMLI

Mini Kompakt Terminaller SCTMi

Akıllı. Kompakt. Esnek.

Esneklik, üretim süreçlerinin optimizasyonu ve sürekli enerji ve proses kontrolü, geleceğin otomasyonunun karşı karşıya olduğu zorluklardır. Bu gereksinimleri karşılamak için güçlü, esnek ve enerji verimli vakum sistemlerine ihtiyaç vardır. Bunun için çözümümüz mini kompakt terminal SCTMi'dir: farklı parçaların tek bir vakum sistemiyle aynı anda ve bağımsız olarak işlenmesini sağlayan birkaç vakum üreteci içeren kompakt birim.

Ürün sorgulama
Bireysel yapılandırma

Farklı iş parçalarını işlemek için farklı, ayrı ayrı kontrol edilebilen vakum devrelerine sahip modüler tasarım

Hızlı entegrasyon

16'ya kadar mini kompakt ejektör için merkezi basınçlı hava ve güç kaynağı (24 V) sayesinde en aza indirilmiş entegrasyon ve servis maliyetleri

Yerden tasarruf sağlayan tasarım

Çok az yer kaplaması ve düşük ağırlığı sayesinde sınırlı alanlarda kullanım

Yüksek verimlilik

Otomatik hava tasarrufu fonksiyonu ve akıllı durum izleme fonksiyonu sayesinde basınçlı hava tüketiminde %80'e varan azalma

Bireysel Yapılandırmanız

Mini kompakt terminaller SCTMi, elleçleme sürecini tamamen ihtiyaçlarınıza göre tasarlama esnekliği sunar. Yenilikçi konfigüratörler sayesinde, satış personelimiz sizin için hiç vakit kaybetmeden özel bir çözüm oluşturabilir.

Bireysel ürününüz için bir teklife ek olarak, bir CAD modeli de alacaksınız.

Kişisel konfigürasyonunuzu şimdi talep edin ve bizimle iletişime geçin!

Yapılandırma Talebi
Tasarım
  • Her ejektör diski için durum izleme ve anahtarlama noktası göstergesi için merkezi zekaya sahip NFC arayüzlü veri yolu modülü (1)
  • Ejektör diski başına vantuz ve üfleme için görsel durum göstergesi (2)
  • Merkezi basınçlı hava veya vakum bağlantısı (valf işlevi için) (3) tek yönde itmeli olarak
  • 16 adede kadar ejektör (4), nozul boyutu ve tipine göre serbestçe seçilebilir, NO/NC/IMP, otomatik hava tasarrufu fonksiyonu dahil. Ayrıca elektriksel olarak üretilen mevcut bir vakumu değiştirmek için bir valf işlevi olarak, örneğin
  • Doğrudan tutucuya veya hareketli eksenlere entegrasyon için esnek montaj imkanı (5)
  • Dinamik süreçler için stabil taşıyıcı sistem (6), esnek montaj seçenekleri
Sipariş Bilgileri

Ürün kodu

Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.

SCTMi
IOL
E8
ABC00001C
İsimlendirme
Kod Tip
SCTMI SCTMi
Bus modülü
Kod Tip
IOL IO-Link
EIP EthernetIP
EKT EtherCat
PNT ProfiNet
Ejektör / valf sayısı
Kod Tip
E + sayı Ejektör sayısı
V + sayı Valf sayısı
Yapılandırma kod
Kod Tip
ABC00001C Bireysel konfigürasyon kodu

Sipariş Bilgileri

Nozul boyutu Vakum valfi Üfleme valfi İletişim Vakum bağlantısı Modül sayısı

03

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm OD hortum

1...16

05

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm OD hortum

1...16

07

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm OD hortum

1...16

10

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm OD hortum

1...16

12

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm OD hortum

1...16

EV

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm OD hortum

1...16

Ejektörler (03/05/07/10/12) vakum valfleri (EV) ile kombine edilemez.

Maksimum 4 farklı ejektör tipi seçilebilmek.

Her ejektör tipi entegre bir güç üfleme fonskiyonuna sahiptir.

Teknik veri

Teknik veriler mini kompakt terminal SCTMi

Tip Sıcaklık [°C] Basınç aralığı (işletme basıncı) [bar] Elektriksel bağlantı İletişim Valf konumu
SCTMi 0...50 2...6 M12 konektörü, 5 pimli

IO-Link Sınıf B

Ethernet ProfiNet, EtherCAT, EtherNet/IP

Normalde açık (NO)

Normalde kapalı (NC)

Bistable (IMP)

Teknik veriler kompakt tip ejektörler SCPMt

Tip Nozul Vakum % Vakum kapasitesi m³/h Vakum kapasitesi l/dak Hava tüketimi m³/h Hava tüketimi l/dak Üfleme hacmi akışı l/dak
SCPMt-03 03 87 0,132 2,2 0,21 3,5 55
SCPMt-05 05 87 0,45 7,5 0,54 9 55
SCPMt-07 07 87 0,9 15 1,32 22 55
SCPMt-10 10 87 1,68 28 2,7 45 55
SCPMt-12 12 92 1,8 30 4,56 76 55

 

Tüm değerler 4,5 bar'lık bir giriş basıncını ifade eder.

Tip Nominal genişlik Nominal akış @100mbar Maksimum akış @500mbar Üfleme hacmi akışı @4,5bar giriş basıncı
SCPMti-EV 1,8 17,5 l/dak 34 l/dak 55 l/dak
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
22,533,544,555,56
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 416,00512,00711,00866,00880,00875,00860,00850,00845,00
1.0 mm350,00416,00512,00725,00866,00880,00870,00860,00850,00
1.2 mm330,00460,00610,00740,00850,00922,00930,00927,00925,00
0100200300400500600700800
0.3 mm0,001,603,205,607,9011,1015,0024,0048,00
0.5 mm0,000,761,512,653,785,298,0014,0026,60
0.7 mm0,000,420,841,472,102,945,008,4014,00
1.0 mm0,000,180,380,600,901,102,003,104,40
1.2 mm0,000,180,380,600,901,102,003,104,40
0100200300400500600700800900
0.3 mm2,502,001,701,401,200,900,700,500,200,00
0.5 mm6,505,604,503,602,702,001,401,000,500,00
0.7 mm15,0012,0010,008,006,004,503,302,001,000,00
1.0 mm30,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
1.2 mm30,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
000000000
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 0,010,020,020,030,030,030,030,030,02
1.0 mm0,010,010,020,020,030,030,030,030,03
1.2 mm0,010,010,020,020,030,030,030,030,03
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
0.3 mm0,0045,3190,61158,57223,70314,32424,75679,601.359,21
0.5 mm0,0021,5242,7675,04107,04149,80226,53396,44753,23
0.7 mm0,0011,8923,7941,6359,4783,25141,58237,86396,44
1.0 mm0,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
1.2 mm0,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,2431,77
0.3 mm0,090,070,060,050,040,030,020,020,010,00
0.5 mm0,230,200,160,130,100,070,050,040,020,00
0.7 mm0,530,420,350,280,210,160,120,070,040,00
1.0 mm1,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
1.2 mm1,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
Endüstriler
  • Cam
  • Genel
  • Metal
  • Otomotiv
  • Paketleme
  • Plastik
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce
İngilizce
Yazılım

Bu ürün için eşleşen yazılım bu bölümde mevcuttur.

YazılımDil
İngilizce
Özellik Açıklamaları
Yakın Alan İletişimi (NFC)

Yakın Alan İletişimi (NFC)

  • Enerjiden bağımsız noktadan noktaya bağlantı yoluyla güvenli iletişim
  • Görünür veri: Seri numaraları gibi statik verilerin yanı sıra, anahtarlama noktası gibi dinamik işlem verileri de okunabilir
  • Parametrelendirme opsiyonel: SCTMi, bir uygulama aracılığıyla akıllı telefondan da parametrelendirmek yapılabilmesi mümkündür
Endüstri 4.0 uyumlu ağ iletişimi

Endüstri 4.0 uyumlu ağ iletişimi

  • Kaydedilen veriler kontrol seviyesine kadar görülebilir ve kullanılabilir, tüm yaygın fieldbus sistemlerinde çift yönlü parametreleme ve tanılama sağlar
  • Durum izleme, ayrıntılı durum analizi ve arıza tespiti yoluyla sistemlerin mevcutluğunuartırır
  • Önleyici bakım, tutucu sistemlerin performansını artırmak için önleyici bakım yapılmasınısağlar
  • Enerji izleme, enerji tüketimini optimize etmek için vakum sistemlerinin enerjisinin izlenmesinisağlar
Entegre elektronik alt bus sistemler

Entegre elektronik alt bus sistemler

  • Tek bir kablo üzerinden elektronik kontrol mümkündür
  • IO-Link ve Yakın Alan İletişimi (NFC) aracılığıyla devamlı veri iletişimi
  • Tüm ejektörler ayrı ayrı programlanabilir ve kontrol edilebilir
Otomatik hava tasarrufu işlevi

Otomatik hava tasarrufu işlevi

  • Bir sonraki döngüye kadar güvenli bir vakum değerine ulaşıldığında veya vakum güvenli vakum değerinin altına düştüğünde vakum fonksiyonunun kapatılması
  • Her ejektör için programlanabilen farklı ayarlar ve hava tasarrufu ayarları
  • Basınçlı hava tüketiminin %80'e varan oranda azaltılması
  • LED'ler aracılığıyla valf kontrolünün görsel geri bildirimi
Harici vakum beslemeli terminal

Harici vakum beslemeli terminal

  • Harici vakum beslemesiyle çalıştırma (örneğin merkezi vakum pompası)
  • Merkezi vakum 16 adede kadar ayrı devreye bölünmesini yapabilmek için tasarlanmıştır
  • IO-Link veya fieldbus fonksiyonlarına ve durum izlemeye sahip bir valf olarak kullanın
  • Hızlı anahtarlama döngüleri için pnömatik pilot kontrolü
Entegrasyon

Kontrol seviyesine basitleştirilmiş entegrasyon

Güç ve basınçlı hava için yüksek kablolama çabası ile bireysel ejektörlerin geleneksel kontrolü

(2) Basınçlı hava, iletişim (IO-Link) veya güç için merkezi bağlayıcılara sahip kompakt terminal SCTMi aracılığıyla kontrol

(3) Kompakt terminal SCTMi'nin Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP üzerinden bağlantısı

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Sonuçları filtrele

İletişim
Ejektör sayısı
Etiketleme
Endüstri sektörü

16 sonuçtan 1 - 10'si

  • VERIMLI
SCTMi IOL E4 ABY00200D

Parça no.: 10.02.02.07456

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

İletişimIO-Link
Ejektör sayısıE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • VERIMLI
SCTMi IOL E4 ABY00189E

Parça no.: 10.02.02.07458

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

İletişimIO-Link
Ejektör sayısıE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • VERIMLI
SCTMi EIP E4 ACT00061K

Parça no.: 10.02.02.07594

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

İletişimEtherNet/IP
Ejektör sayısıE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • VERIMLI
SCTMi EIP E4 ACT00059O

Parça no.: 10.02.02.07591

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

İletişimEtherNet/IP
Ejektör sayısıE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • VERIMLI
SCTMi ECT E4 ACU00030B

Parça no.: 10.02.02.07596

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

İletişimEthercat
Ejektör sayısıE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • VERIMLI
SCTMi ECT E4 ACU00031A

Parça no.: 10.02.02.07597

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

İletişimEthercat
Ejektör sayısıE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • VERIMLI
SCTMi PNT E4 ACV00081I

Parça no.: 10.02.02.07599

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

İletişimProfinet
Ejektör sayısıE4
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • VERIMLI
SCTMi PNT E4 ACV00083G

Parça no.: 10.02.02.07601

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

İletişimProfinet
Ejektör sayısıE4
SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • VERIMLI
SCTMi IOL E8 ABY00201C

Parça no.: 10.02.02.07457

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

İletişimIO-Link
Ejektör sayısıE8
SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • VERIMLI
SCTMi IOL E8 ABY00190B

Parça no.: 10.02.02.07459

Modüler mini-kompakt terminal için mini kompakt modülleri engelleme

İletişimIO-Link
Ejektör sayısıE8
SCPMt 10 6/4 NC E1U
Ürün sorgulama

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git