Schmalz

Vakum Merkezleri VZ

Vakum kapasitesi 4 m³/sa ile 165 m³/sa arasında

Doğrudan ürünlere gidin

Pompa, rezervuar, manometre, filtre ve kontrol ile komple çözüm (opsiyonel)

Titreşimsiz çalışma ve sürekli çıkış için kuru çalışan pompa veya yağlamalı versiyon

Vakum haznesi, sızıntı veya elektrik kesintisi durumunda iş parçasını emniyete alır

Otomatik enerji tasarrufu işlevi (isteğe bağlı) maliyet tasarrufu sağlayan sürekli çalışma sağlar

Tasarım
  • Vakum pompası, vakum haznesi, emniyet çekvalfi, filtre ve manometreden oluşan vakum merkezi
  • Motor koruma şalteri ve vakum ayarlı motor şalteri (ayarlanabilir) opsiyonel olarak mevcuttur
  • Kaplama RAL 7035
Teknik veri
  • 165 m³/saate kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %98
  • 200 l'ye kadar kapasite
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Maks. vakum
Gerilim
Motor gücü
Vakum debisi -800
Rezervuar hacmi
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

7 sonuçtan 1 - 7'si

VZ-TR 4 AC 5 IE3-TYP1

Parça no.: 10.03.04.00202

Yağsız pompalı vakum merkezi ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -8004 (m³/h)
Gerilim230V
Rezervuar hacmi5 (l)
VZ-TR 4 AC 5 GMS IE3-TYP1

Parça no.: 10.03.04.00203

Yağsız pompalı vakum merkezi ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -8004 (m³/h)
Gerilim230V
Rezervuar hacmi5 (l)
ileDüzenlenmiş motor devresi
VZ-TR 8 AC 5

Parça no.: 10.03.04.00193

Yağsız pompalı vakum merkezi ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -8008 (m³/h)
Gerilim230V
Rezervuar hacmi5 (l)
VZ-TR 8 AC3 5

Parça no.: 10.03.04.00249

Yağsız pompalı vakum merkezi ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -8008 (m³/h)
Rezervuar hacmi5 (l)
VZ-OG 165 AC3 200

Parça no.: 10.03.04.00166

Yağlı tip vakum merkezi pompa ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -800165 (m³/h)
Gerilim230/400V ±10%
Rezervuar hacmi200 (l)
VZ-OG 165 AC3 200 MS

Parça no.: 10.03.04.00167

Yağlı tip vakum merkezi pompa ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -800165 (m³/h)
Gerilim230/400V ±10%
Rezervuar hacmi200 (l)
ileMotor koruma şalteri
VZ-OG 165 AC3 200 GMS

Parça no.: 10.03.04.00165

Yağlı tip vakum merkezi pompa ve vakum deposu

Endüstriler: Genel

Vakum debisi -800165 (m³/h)
Gerilim230/400V ±10%
Rezervuar hacmi200 (l)
ileDüzenlenmiş motor devresi

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git