Schmalz

  • YENI
  • VERIMLI

Vakum Üniteleri VH-OG Start

Vakum kapasitesi 10, 21, 40, 63 ve 100 m³/saat

Doğrudan ürünlere gidin

Titreşimsiz çalışma ve maksimum %98 vakumla sürekli vakum havası sağlayan yağlı pompa

Vakum deposu, kısa süreli elektrik kesintilerinde iş parçasını güvende tutar

Başka bir kurulum çalışması olmadan hemen kullanım için bağlantıya hazır eksiksiz çözüm

Tasarım
  • Yağlı tip vakum pompası (1), ana şalterli motor koruması (2) ve CEE fişi (3)
  • Rezervuarlı (5), entegre çek valfli ve vakum monometresi (6) gövde (4), mobil kullanım için opsiyonel tekerlekler
  • Rezervuar ve küresel valf (8) ve küresel valf (8)
Teknik veri
  • Vakum kapasitesi: 10 ila 100 m³/saat
  • Maks. vakum: %98
  • Versiyon: Yağlı tip pompa ile Start
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Vakum debisi (maks.)
Rezervuar hacmi
Etiketleme
Endüstri sektörü

5 sonuçtan 1 - 5'si

  • YENI
  • VERIMLI
VH-OG Start 21 30

Parça no.: 10.01.55.00014

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilBaşlangıç
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)21 (m³/h)
Rezervuar hacmi30 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H711 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
ileFiltre
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de GerilimD265 V / Y460 V ±%10
  • YENI
  • VERIMLI
VH-OG Start 100 100

Parça no.: 10.01.55.00017

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilBaşlangıç
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)100 (m³/h)
Rezervuar hacmi100 (l)
Genişlik B623 (mm)
Yükseklik H862 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
ileFiltre
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
  • YENI
  • VERIMLI
VH-OG Start 10 10

Parça no.: 10.01.55.00013

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilBaşlangıç
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)10 (m³/h)
Rezervuar hacmi10 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H379 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
ileFiltre
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de GerilimD265 V / Y460 V ±%10
  • YENI
  • VERIMLI
VH-OG Start 40 50

Parça no.: 10.01.55.00015

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilBaşlangıç
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)40 (m³/h)
Rezervuar hacmi50 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H834 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
ileFiltre
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de GerilimD265 V / Y460 V ±%10
  • YENI
  • VERIMLI
VH-OG Start 63 100

Parça no.: 10.01.55.00016

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilBaşlangıç
Vakum jeneratörü tasarımıYağla yağlanan pompa EVE-OG
Vakum debisi (maks.)63 (m³/h)
Rezervuar hacmi100 (l)
Genişlik B623 (mm)
Yükseklik H862 (mm)
Maks. vakum-980 (mbar)
ileFiltre
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git