Schmalz

  • YENI
  • VERIMLI

Vakum Üniteleri VH-TR Plus

Vakum kapasitesi 25, 40 ve 80 m³/saat

Doğrudan ürünlere gidin

Düşük titreşimli çalışma ve sürekli vakum havası sağlamak için kuru çalışma pompası

Etkinleştirilebilir enerji tasarrufu fonksiyonu %50'nin üzerinde potansiyel tasarruf sağlar

Vakum deposu, kısa süreli elektrik kesintilerinde iş parçasını güvende tutar

Vakum ekranı ve sinyal sesi aracılığıyla görselleştirme ile vakum izleme sayesinde maksimum güvenlik

Başka bir kurulum çalışması olmadan hemen kullanım için bağlantıya hazır eksiksiz çözüm

Tasarım
  • Kuru çalışma vakum pompası (1) ve ana şalterli kontrol (2), CEE fiş konnektörü (3) ve serbest bırakma sinyalli temassız kontak (9)
  • Gövde (4) ile rezervuar (5), entegre çek valf ve di̇ji̇tal vakum sensörü (6), mobil kullanım için opsiyonel tekerlekler
  • Rezervuar ve küresel valf (8) ve küresel valf (8)
Teknik veri
  • Vakum kapasitesi: 25 ila 80 m³/saat
  • Maks. vakum: %85
  • Versiyon: Kuru çalışm pompa, kontrol ve enerji tasarrufu fonksiyonlu Plus
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Vakum debisi (maks.)
Rezervuar hacmi
Etiketleme
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

  • YENI
  • VERIMLI
VH-TR Plus 25 30

Parça no.: 10.01.55.00009

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilArtı
Vakum jeneratörü tasarımıKuru çalışan pompa EVE-TR
Vakum debisi (maks.)25 (m³/h)
Rezervuar hacmi30 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H782 (mm)
Maks. vakum-850 (mbar)
ileFiltre
Çalışma moduelektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu
Ek fonksiyonVakum anahtarı dijital
  • YENI
  • VERIMLI
VH-TR Plus 40 50

Parça no.: 10.01.55.00010

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilArtı
Vakum jeneratörü tasarımıKuru çalışan pompa EVE-TR
Vakum debisi (maks.)40 (m³/h)
Rezervuar hacmi50 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H782 (mm)
Maks. vakum-850 (mbar)
ileFiltre
Çalışma moduelektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu
Ek fonksiyonVakum anahtarı dijital
50 Hz'de Gerilim190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
  • YENI
  • VERIMLI
VH-TR Plus 80 100

Parça no.: 10.01.55.00011

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilArtı
Vakum jeneratörü tasarımıKuru çalışan pompa EVE-TR
Vakum debisi (maks.)80 (m³/h)
Rezervuar hacmi100 (l)
Genişlik B623 (mm)
Yükseklik H857 (mm)
Maks. vakum-850 (mbar)
ileFiltre
Çalışma moduelektri̇kli̇ hava tasarruf fonksi̇yonu
Ek fonksiyonVakum anahtarı dijital
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de GerilimD265 V / Y460 V ±%10

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git