Schmalz

  • YENI
  • VERIMLI

Vakum Üniteleri VH-TR Start

Vakum kapasitesi 10, 25, 40 ve 80 m³/saat

Doğrudan ürünlere gidin

Düşük titreşimli çalışma ve sürekli vakum havası sağlamak için kuru çalışma pompası

Vakum deposu, kısa süreli elektrik kesintilerinde iş parçasını güvende tutar

Başka bir kurulum çalışması olmadan hemen kullanım için bağlantıya hazır eksiksiz çözüm

Tasarım
  • Kuru çalışma vakum pompası (1), ana şalter (2) ve CEE fişi (3) ile motor koruma
  • Rezervuarlı (5), entegre çek valfli ve vakum monometresi (6) gövde (4), mobil kullanım için opsiyonel tekerlekler
  • Rezervuar ve küresel valf (8) ve küresel valf (8)
Teknik veri
  • Vakum kapasitesi: 10 ila 80 m³/saat
  • Maks. vakum: %85
  • Versiyon: Kuru çalışma pompaları ile Start
Endüstriler
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Vakum debisi (maks.)
Rezervuar hacmi
Etiketleme
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

  • YENI
  • VERIMLI
VH-TR Start 10 10

Parça no.: 10.01.55.00001

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilBaşlangıç
Vakum jeneratörü tasarımıKuru çalışan pompa EVE-TR
Vakum debisi (maks.)10 (m³/h)
Rezervuar hacmi10 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H379 (mm)
Maks. vakum-850 (mbar)
ileFiltre
50 Hz'de GerilimD175 - 260 V / Y300 - 450 V
60 Hz'de Gerilim200 - 300 V veya 350 - 520 V
  • YENI
  • VERIMLI
VH-TR Start 80 100

Parça no.: 10.01.55.00005

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilBaşlangıç
Vakum jeneratörü tasarımıKuru çalışan pompa EVE-TR
Vakum debisi (maks.)80 (m³/h)
Rezervuar hacmi100 (l)
Genişlik B617 (mm)
Yükseklik H858 (mm)
Maks. vakum-850 (mbar)
ileFiltre
50 Hz'de GerilimD230 V / Y400 V ± %10
60 Hz'de GerilimD265 V / Y460 V ±%10
  • YENI
  • VERIMLI
VH-TR Start 40 50

Parça no.: 10.01.55.00004

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilBaşlangıç
Vakum jeneratörü tasarımıKuru çalışan pompa EVE-TR
Vakum debisi (maks.)40 (m³/h)
Rezervuar hacmi50 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H782 (mm)
Maks. vakum-850 (mbar)
ileFiltre
50 Hz'de Gerilim190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
  • YENI
  • VERIMLI
VH-TR Start 25 30

Parça no.: 10.01.55.00003

Vakum ünitesi vakum pompası ve akümülatör ile

ŞekilBaşlangıç
Vakum jeneratörü tasarımıKuru çalışan pompa EVE-TR
Vakum debisi (maks.)25 (m³/h)
Rezervuar hacmi30 (l)
Genişlik B457 (mm)
Yükseklik H776 (mm)
Maks. vakum-850 (mbar)
ileFiltre
50 Hz'de Gerilim190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim190 - 290 V / 330 - 500 V AC3

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git