Schmalz

Uzatmalar (Dişli) SXT-EXT

50 ila 500 mm uzunluk

Doğrudan ürünlere gidin

Maksimum çıktı ile son derece dinamik prosesler için optimize edilmiş dişli (form-fitting) ile dayanıklı, hafif mukavemetli uzatmalar

Yalın portföy, çok çeşitli modüllerin basit bir şekilde monte edilmesini sağlar

Yaygın takım sistemleriyle uyumlu ve 10° aralıklı açı ayarı sayesinde esnek kullanım

Özel versiyonda montaj

Size özel versiyonda bir montaja mı ihtiyacınız var? Farklı bağlantılar, uzatmalar ve dirsekler arasından seçim yapın ve deneyimli sistem danışmanlarımızın tasarım konusunda size yardımcı olmasına izin verin.

Şimdi bize ulaşın
Tasarım
  • Tek taraflı (boru ucu 25 mm) (1) ve çift taraflı dişli (2) ile uzatma
  • 10° hatveli dişli takımı
Teknik veri
  • 10° hatveli dişli takımı
  • Tek taraflı ve çift taraflı diş açma
  • 50 ila 500 mm arası uzatma
Endüstriler
  • Metal
  • Otomotiv
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Uzunluk L
Şekil
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

21 sonuçtan 1 - 10'si

SXT-EXT-GB2-50

Parça no.: 10.07.13.00034

Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L50.8 (mm)
MalzemeAlüminyum
ŞekilDişli Braket her iki taraf
SXT-EXT-GB-100

Parça no.: 10.07.13.00048

Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L100.4 (mm)
MalzemeAlüminyum
ŞekilDişli Braket bir taraf
SXT-EXT-GB-150

Parça no.: 10.07.13.00049

Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L150.4 (mm)
MalzemeAlüminyum
ŞekilDişli Braket bir taraf
SXT-EXT-GB-200

Parça no.: 10.07.13.00050

Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L200.4 (mm)
MalzemeAlüminyum
ŞekilDişli Braket bir taraf
SXT-EXT-GB-250

Parça no.: 10.07.13.00051

Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L250.4 (mm)
MalzemeAlüminyum
ŞekilDişli Braket bir taraf
SXT-EXT-GB-300

Parça no.: 10.07.13.00052

Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L300.4 (mm)
MalzemeAlüminyum
ŞekilDişli Braket bir taraf
SXT-EXT-GB-400

Parça no.: 10.07.13.00053

Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L400.4 (mm)
MalzemeAlüminyum
ŞekilDişli Braket bir taraf
SXT-EXT-GB-500

Parça no.: 10.07.13.00054

Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L500.4 (mm)
MalzemeAlüminyum
ŞekilDişli Braket bir taraf
SXT-EXT-GB2-75

Parça no.: 10.07.13.00035

Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L75.8 (mm)
MalzemeAlüminyum
ŞekilDişli Braket her iki taraf
SXT-EXT-GB2-100

Parça no.: 10.07.13.00036

Dişli braketli uzatma, modüler, döner kollar için ve yuvarlak tooling ile bağlantı için

Dış çap D25 (mm)
Uzunluk L100.8 (mm)
MalzemeAlüminyum
ŞekilDişli Braket her iki taraf

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git