Schmalz

Vakum Alan Tutucu Sistemleri FEL

Tutma yüzeyi (LxW) 300 x 130 ila 800 x 130 mm

Doğrudan ürünlere gidin

Düşük toplam yükseklik ve 16,5 mm taban kesiti yüksekliği, kritik girişim konturlarına sahip alanlarda kullanıma olanak sağlar

Modüler hafif tasarım sayesinde düşük tutucu ağırlığı, yüksek etkili kaldırma kapasitesi ve dinamik kullanım

Ayrı ayrı değiştirilebilir ve kontrol edilebilir bölgelere entegre tutucu segmentasyonu sayesinde yüksek enerji verimliliği ve düşük işletme maliyetleri

Mükemmel sızdırmazlık özelliklerine ve uzun hizmet ömrüne sahip yüksek performanslı sızdırmazlık süngeri

Zaman alan temizlik işleri olmadan zahmetsizce değiştirme için hızlı değiştirilebilen yapışkan filmli sızdırmazlık süngeri

Bireysel Yapılandırmanız

Vakum alanı kavrama sistemleri FEL, uygulamalarınıza özel olarak uyarlanmıştır. Bizimle iletişime geçin ve size özel bir teklif alın.

Ürün Talebi
Tasarım
  • Sensörler için yanal T yuvalarına ve ayrı tutma bölgelerini (maksimum 4 bölge) beslemek için entegre hava kılavuzlarına sahip alüminyum taban bölümü (1); farklı tutucu uzunlukları mümkündür
  • Münferit vakumlama bölgelerini beslemek üzere harici vakum jeneratörleri için bağlantı hortumu kaplinleri (2)
  • Flanşlı alan (3) ve entegre tutucu bölgeleri (4)
  • Sızdırmazlık plakası (5)
Teknik veri
  • Dar alanlarda farklı iş parçalarının enerji tasarruflu şekilde taşınması için segmente edilebilir, alçak tasarımlı üniversal tutucu
  • Boyutlar: 300 x 130 ila 800 x 130 mm
  • Taban bölümü yüksekliği: 16,5 mm
  • Sızdırmazlık elemanı: sızdırmazlık süngeri
Endüstriler
  • Elektronik
  • Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Şekil
Uzunluk L
Endüstri sektörü

8 sonuçtan 1 - 8'si

FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ2

Parça no.: 10.01.46.00121

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Uzunluk L352 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H26.5 (mm)
Şekil1x pasif bölge / 2x emme bölgesi
Uzunluk L4144 (mm)
Uzunluk L590 (mm)
Düzenleme emme hücreleri5 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Nominal çap dn12 (mm)
Ağırlık1.2 (kg)
FEL SW70 550 3R18 O10 G12 PZ4

Parça no.: 10.01.46.00131

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Uzunluk L550 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H26.5 (mm)
Şekil1x pasif bölge / 4x emme bölgesi
Uzunluk L4162 (mm)
Uzunluk L590 (mm)
Düzenleme emme hücreleri3 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Nominal çap dn12 (mm)
Ağırlık1.8 (kg)
FEL SW60 352 5R18 O10 G12 PZ1

Parça no.: 10.01.46.00117

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Uzunluk L352 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H26.5 (mm)
Şekil1x pasif bölge / 1x emme bölgesi
Uzunluk L4144 (mm)
Uzunluk L5180 (mm)
Düzenleme emme hücreleri5 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Nominal çap dn12 (mm)
Ağırlık1.2 (kg)
FEL SW60 748 5R18 O10 G12 PZ4

Parça no.: 10.01.46.00128

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Uzunluk L748 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H26.5 (mm)
Şekil1x pasif bölge / 4x emme bölgesi
Uzunluk L4144 (mm)
Uzunluk L5144 (mm)
Düzenleme emme hücreleri5 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Nominal çap dn12 (mm)
Ağırlık2.4 (kg)
FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ2

Parça no.: 10.01.46.00114

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Uzunluk L352 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H26.5 (mm)
Şekil1x pasif bölge / 2x emme bölgesi
Uzunluk L4144 (mm)
Uzunluk L590 (mm)
Düzenleme emme hücreleri3 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Nominal çap dn12 (mm)
Ağırlık1.2 (kg)
FEL SW70 352 3R18 O10 G12 PZ1

Parça no.: 10.01.46.00105

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Uzunluk L352 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H26.5 (mm)
Şekil1x pasif bölge / 1x emme bölgesi
Uzunluk L4144 (mm)
Uzunluk L5180 (mm)
Düzenleme emme hücreleri3 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Nominal çap dn12 (mm)
Ağırlık1.2 (kg)
FEL SW60 550 5R18 O10 G12 PZ4

Parça no.: 10.01.46.00134

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Uzunluk L550 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H26.5 (mm)
Şekil1x pasif bölge / 4x emme bölgesi
Uzunluk L4162 (mm)
Uzunluk L590 (mm)
Düzenleme emme hücreleri5 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Nominal çap dn12 (mm)
Ağırlık1.8 (kg)
FEL SW70 748 3R18 O10 G12 PZ4

Parça no.: 10.01.46.00124

Vakum alan gripper sistemi harici vakum jeneratörlü model, akış dirençleri ile

Uzunluk L748 (mm)
Genişlik B130 (mm)
Yükseklik H26.5 (mm)
Şekil1x pasif bölge / 4x emme bölgesi
Uzunluk L4144 (mm)
Uzunluk L5144 (mm)
Düzenleme emme hücreleri3 sıra, 18 mm
Malzeme türüSünger açık, yükseklik 10 mm
Nominal çap dn12 (mm)
Ağırlık2.4 (kg)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git