Parça no.: 10.01.01.01134
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 300 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/2"-F |
Alt kısımdaki destek yüzeyleri ince duvarlı iş parçalarının kalıcı deformasyonunu önler
Düşük kendi hacmi sayesinde en hızlı döngü süreleri
Çok çeşitli iş parçaları için geniş çap aralığı
Küçük boyutlarda yüksek tutma kuvveti
Suction Plate SUF - The intelligent facelift with optimised performance!
Weight reduction compared to SPU due to carrier plate made of reinforced plastic.
Sealing ring made of oil and ozone-resistant NBR with optimised friction structure for increased suction and lateral force.
Innovative connection between supporting plate and sealing ring simplifies replacement and protects against twisting.
Read out product information via NFC interface with the smartphone and carry out replacement procurement.


Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |
30 sonuçtan 1 - 10'si

Parça no.: 10.01.01.01134
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 300 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/2"-F |

Parça no.: 10.01.01.01107
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-F |

Parça no.: 10.01.01.01108
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-F |

Parça no.: 10.01.01.01102
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 125 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-F |

Parça no.: 10.01.01.01103
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 125 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-F |

Parça no.: 10.01.01.01157
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 125 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-F |

Parça no.: 10.01.01.01158
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 125 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-F |

Parça no.: 10.01.01.01159
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 125 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-F |

Parça no.: 10.01.01.01160
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 125 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-F |

Parça no.: 10.01.01.01116
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
| Boyut | 160 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/2"-F |