SCHE 38-21.5x5 ST VZParça no.: 10.01.01.10015Pul ile rondelaDış çap D38 (mm)İç çap d21.5 (mm)Uzunluk L15 (mm)MalzemeÇelikYüzeygalvanizliDaha fazla gösterDaha az göster
SCHE 38-18.5x5 ST VZParça no.: 10.01.03.06140Pul ile rondelaDış çap D38 (mm)İç çap d18.5 (mm)Uzunluk L15 (mm)MalzemeÇelikYüzeygalvanizliDaha fazla gösterDaha az göster
SCHE 7090 M30 ST-HV VZParça no.: 20.06.01.00044Pul (Standart)Dış çap D56 (mm)İç çap d31 (mm)MalzemeÇelikYüzeygalvanizliDaha fazla gösterDaha az göster