SAUG-ANB G1/4-AG 140 MODParça no.: 10.01.03.00345Vantuz bağlantısı (rijit)Vantuz bağlantısıG1/4"-MUzunluk L140 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
SAUG-ANB G1/4-AG 200 MODParça no.: 10.01.03.00343Vantuz bağlantısı (rijit)Vantuz bağlantısıG1/4"-MUzunluk L200 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
SAUG-ANB G1/4-AG 80 MODParça no.: 10.01.03.00352Vantuz bağlantısı (rijit)Vantuz bağlantısıG1/4"-MUzunluk L80 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
BUCHSE 32-25x21 PAParça no.: 10.01.03.00097Yakalı kayar yataklı manşonUzunluk L21 (mm)Dış çap D32 (mm)İç çap d25 (mm)MalzemePoliamidDaha fazla gösterDaha az göster
HTR-STC D32 UNIParça no.: 10.01.03.00108Çapraz travers bağlantısıBağlantı 1D32ŞekilaçılıDış çap D58.9 (mm)İç çap d32 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
HTR-STB 30x30 UNIParça no.: 10.01.03.00135Çapraz travers bağlantısıUzunluk L30.5 (mm)Bağlantı 1Kontur 30x30ŞekilaçılıDış çap D58.9 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
SAUG-ANB G1/4-AG 140Parça no.: 10.01.03.00291Vantuz bağlantısı (rijit)Vantuz bağlantısıG1/4"-MUzunluk L140 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
SAUG-ANB G1/4-AG 80Parça no.: 10.01.03.00292Vantuz bağlantısı (rijit)Vantuz bağlantısıG1/4"-MUzunluk L80 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
SAUG-ANB G1/4-AG 200Parça no.: 10.01.03.00308Vantuz bağlantısı (rijit)Vantuz bağlantısıG1/4"-MUzunluk L200 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
SAUG-ANB G1/4-AG 110Parça no.: 10.01.03.00327Vantuz bağlantısı (rijit)Vantuz bağlantısıG1/4"-MUzunluk L110 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster