ERS SNG-V 10 1.2Parça no.: 10.01.29.00238Yedek parça setiİnşaat kullanımıİğne tutucuBoyutViçerir2 iğne takozu monte edilmişİğne sayısı10İğne çapı1.2 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
ERS SNG-V-HT 1.2Parça no.: 10.01.29.00464Yedek parça setiİnşaat kullanımıİğne tutucuBoyutV-HTiçerir2 iğne takozu monte edilmişİğne çapı1.2 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
ERS SNG-V-HTParça no.: 10.01.29.00485Yedek parça setiİnşaat kullanımıİğne tutucuBoyutV-HTDaha fazla gösterDaha az göster
ERS SNG-V-HP-HT 10 1.2 18Parça no.: 10.01.29.00522Yedek parça setiİnşaat kullanımıİğne tutucuBoyutV-HP-HTiçerirKavrama yüzeyi PTFEİğne sayısı10İğne çapı1.2 (mm)İğne stroku Z(NA)18 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
ERS SNG-V 6 1.2 5Parça no.: 10.01.29.00546Yedek parça setiİnşaat kullanımıİğne tutucuBoyutViçerir2 iğne takozu monte edilmişİğne sayısı6İğne çapı1.2 (mm)İğne stroku Z(NA)5 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
ERS SNG-V-HP 10 1.2 18Parça no.: 10.01.29.00550Yedek parça setiİnşaat kullanımıİğne tutucuBoyutV-HPiçerir2 iğne takozu monte edilmişİğne sayısı10İğne çapı1.2 (mm)İğne stroku Z(NA)18 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
ERS SNG-V 6 0.8 5Parça no.: 10.01.29.00556Yedek parça setiİnşaat kullanımıİğne tutucuBoyutViçerir2 iğne takozu monte edilmişİğne sayısı6İğne çapı0.8 (mm)İğne stroku Z(NA)5 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
ERS SNG-V-HP 6 1.5 25Parça no.: 10.01.29.00576Yedek parça setiİnşaat kullanımıİğne tutucuBoyutV-HPiçerir2 iğne takozu monte edilmişİğne sayısı6İğne çapı1.5 (mm)İğne stroku Z(NA)25 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
ERS SNG-V-HP 6 1.5 25Parça no.: 10.01.29.00577Yedek parça setiİnşaat kullanımıİğne tutucuBoyutV-HPiçerirKavrama yüzeyi PTFEİğne sayısı6İğne çapı1.5 (mm)İğne stroku Z(NA)25 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster
ERS SNG-V-CH 10 1.5 7Parça no.: 10.01.29.00612Yedek parça setiİnşaat kullanımıİğne tutucuBoyutV-CHiçerir2 iğne takozu monte edilmişİğne sayısı10İğne çapı1.5 (mm)İğne stroku Z(NA)7 (mm)Daha fazla gösterDaha az göster