ASK WB-M8-4 5000 K-4PParça no.: 10.06.02.00032Bağlantı kablosuElektrik bağlantısıAçılı soket M8, 4 kutupluKablo uzunluğu5000 (mm)Bağlantı 2Kablo, 4 kutupluMalzeme hortumuPUR kabloDaha fazla gösterDaha az göster
ADAP-VS M5-AG-1.3x16Parça no.: 10.06.02.00299Vakum için bağlantı adaptörü bağlantı (takılı)Diş G1M5-Mİç çap d1.3 (mm)Uzunluk L16 (mm)İnşaat kullanımıVakum anahtarıDaha fazla gösterDaha az göster
ADAP-VS 6-1.3x16Parça no.: 10.06.02.00300Vakum için bağlantı adaptörü bağlantı (takılı)Dış çap D6 (mm)İç çap d1.3 (mm)Uzunluk L16 (mm)İnşaat kullanımıVakum anahtarıDaha fazla gösterDaha az göster
FLAN-PL 13.5x6.6x4.6 KU VSParça no.: 10.06.02.00303Flanş plakasıUzunluk L13.5 (mm)Genişlik B6.6 (mm)Yükseklik H4.6 (mm)İnşaat kullanımıVakum anahtarıDaha fazla gösterDaha az göster