Schmalz

Aksesuarlar VS-V/P-W-D

Sonuçları filtrele

Ölçüm aralığı
Diş G1
Endüstri sektörü

5 sonuçtan 1 - 5'si

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Parça no.: 10.06.02.00031

Bağlantı kablosu

Elektrik bağlantısıSoket M8, 4 kutuplu
Kablo uzunluğu5000 (mm)
Bağlantı 2Kablo, 4 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Parça no.: 10.06.02.00032

Bağlantı kablosu

Elektrik bağlantısıAçılı soket M8, 4 kutuplu
Kablo uzunluğu5000 (mm)
Bağlantı 2Kablo, 4 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo
EINB-RAx25.6x36 VS

Parça no.: 10.06.02.00115

Mounting frame

Genişlik B25.6 (mm)
Yükseklik H36 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VS

Parça no.: 10.06.02.00116

Bağlantı Flanşı FLAN-PL 30X14X30 VS

Uzunluk L30 (mm)
Genişlik B14 (mm)
Yükseklik H30 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VS

Parça no.: 10.06.02.00154

Mounting bracket

Uzunluk L29 (mm)
Genişlik B16 (mm)
Yükseklik H43.5 (mm)
Duvar kalınlığı s1.5 (mm)
İnşaat kullanımıVakum anahtarı

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git