Schmalz

Aksesuarlar VSi

Sonuçları filtrele

Ölçüm aralığı
Diş G1

8 sonuçtan 1 - 8'si

BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12

Parça no.: 10.06.02.00663

Montaj braketi

Genişlik B21 (mm)
Yükseklik H22 (mm)
Uzunluk L61.5 (mm)
Duvar kalınlığı s1.5 (mm)
İnşaat kullanımıVakum / basınç anahtarı
BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M8

Parça no.: 10.06.02.00664

Montaj braketi

Genişlik B21 (mm)
Yükseklik H22 (mm)
Uzunluk L61.5 (mm)
Duvar kalınlığı s1.5 (mm)
İnşaat kullanımıVakum / basınç anahtarı
BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M12

Parça no.: 10.06.02.00665

Montaj braketi

Genişlik B21 (mm)
Yükseklik H22 (mm)
Uzunluk L39 (mm)
Duvar kalınlığı s1.5 (mm)
İnşaat kullanımıVakum / basınç anahtarı
BEF-WIN 21x22x39 1.5 VSi-M8

Parça no.: 10.06.02.00666

Montaj braketi

Genişlik B21 (mm)
Yükseklik H22 (mm)
Uzunluk L39 (mm)
Duvar kalınlığı s1.5 (mm)
İnşaat kullanımıVakum / basınç anahtarı
HTR-VSi Clip

Parça no.: 10.06.02.00718

Vakum montajı için plastik tutucu VSi / VS-V-SA

Genişlik B12 (mm)
Yükseklik H25.3 (mm)
Uzunluk L20 (mm)
İnşaat kullanımıVakum / basınç anahtarı
ASK B-M12-4 2000 S-M12-4

Parça no.: 21.04.05.00087

Bağlantı kablosu

Elektrik bağlantısıSoket M12, 4 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo
Kablo uzunluğu2000 (mm)
Bağlantı 2Fiş M12, 4 kutuplu
ASK B-M12-4 5000 K-4P

Parça no.: 21.04.05.00263

Bağlantı kablosu

Elektrik bağlantısıSoket M12, 4 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo
Kablo uzunluğu5000 (mm)
Bağlantı 2Kablo, 4 kutuplu
ASK WB-M12-5 5000 K-4P

Parça no.: 21.04.05.00557

Bağlantı kablosu

Elektrik bağlantısıAçılı soket M12, 5 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo
Kablo uzunluğu5000 (mm)
Bağlantı 2Kablo, 4 kutuplu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git