Schmalz

Aksesuarlar SCPM

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

ASK B-M8-4 5000 K-4P

Parça no.: 10.06.02.00031

Bağlantı kablosu

Elektrik bağlantısıSoket M8, 4 kutuplu
Kablo uzunluğu5000 (mm)
Bağlantı 2Kablo, 4 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo
ASK B-MIC10 3000 K-2P

Parça no.: 21.04.06.00086

Bağlantı kablosu

Malzeme hortumuPUR kablo
Elektrik bağlantısıSoket valf mikro 10 mm
Bağlantı 2Kablo, 2 kutuplu
ASK WB-M8-4 5000 K-4P

Parça no.: 10.06.02.00032

Bağlantı kablosu

Elektrik bağlantısıAçılı soket M8, 4 kutuplu
Kablo uzunluğu5000 (mm)
Bağlantı 2Kablo, 4 kutuplu
Malzeme hortumuPUR kablo

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git