Aksesuarlar SCP/SMP
7 sonuçtan 1 - 7'si

GP 2 SCP 10..15
Parça no.: 10.02.02.00912
Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Uzunluk L | 64 (mm) |
| Genişlik B | 30 (mm) |
| Yükseklik H | 34 (mm) |

GP 3 SCP 10..15
Parça no.: 10.02.02.00913
Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı
| Bağlantı sayısı | 3 |
| Uzunluk L | 85 (mm) |
| Genişlik B | 30 (mm) |
| Yükseklik H | 34 (mm) |

GP 4 SCP 10..15
Parça no.: 10.02.02.00914
Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Uzunluk L | 106 (mm) |
| Genişlik B | 30 (mm) |
| Yükseklik H | 34 (mm) |

GP 5 SCP 10..15
Parça no.: 10.02.02.00915
Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı
| Bağlantı sayısı | 5 |
| Uzunluk L | 127 (mm) |
| Genişlik B | 30 (mm) |
| Yükseklik H | 34 (mm) |

GP 6 SCP 10..15
Parça no.: 10.02.02.00916
Manifold olarak kullanım ve ejektör blokları oluşturmak için basınçlı hava dağıtıcısı
| Bağlantı sayısı | 6 |
| Uzunluk L | 148 (mm) |
| Genişlik B | 30 (mm) |
| Yükseklik H | 34 (mm) |